Herramientas eléctricas
Vea cómo nuestras herramientas eléctricas están diseñadas para ofrecer mayor productividad y durabilidad: herramientas de fijación directa, martillos perforadores, martillos rompedores, amoladoras, sierras, máquinas de taladro con diamante y más
Sin cable, sin compromisos
Herramientas a batería de alto rendimiento para todas tus aplicaciones
Con Nuron, podrás realizar tus aplicaciones con cable y a gasolina en una única plataforma para herramientas a batería.
Desde corte y demolición hasta perforación y la fijación, nuestra gama de más de 100 herramientas a batería de Hilti está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, una mayor seguridad y una comodidad mejorada para el usuario.
Cómo ayudará Nuron a tu negocio
La comodidad de una sola plataforma
Utiliza mas de 100 herramientas en una sola plataforma Nuron de 22V — son compatibles desde atornilladoras taladro hasta martillos de demolición
Más volumen de trabajo por carga
Consigue más tiempo de funcionamiento para tus herramientas en una plataforma de 22V que puede ofrecer más potencia que las de 36V, con cable o de gasolina.
Reduce los tiempos de inactividad
Los diagnósticos de batería integrados te alertan sobre el estado de la batería, mientras que los servicios basados en datos ayudan a simplificar la gestión del parque de herramientas.
Protege tus equipos
Las soluciones de seguridad van desde sistemas de control de polvo hasta tecnologías integradas que ayudan a reducir el riesgo de retroceso de la amoladora angular.
Una plataforma para todos tus trabajos
Agiliza tu parque de herramientas y consigue más flexibilidad en la obra
Gestionar diferentes fuentes de energía y sistemas de baterías en varias ubicaciones puede convertirse en un dolor de cabeza, por no hablar de que es costoso y requiere mucho tiempo.
Con Nuron, podrás utilizar todas tus herramientas en una sola plataforma a batería de 22V, desde taladradoras de impacto hasta martillos rompedores. Necesitarás menos baterías y cargadores en la obra y reducirás tu dependencia de herramientas que funcionan con otras fuentes de energía.
Más potencia y autonomía sin cables
Trabaja todo el día con herramientas a batería que ofrecen la misma potencia que con cable o gasolina
Nuron ofrece hasta el doble de potencia que las plataformas equivalentes de 18V y 20V gracias a una interfaz batería-herramienta completamente rediseñada. Elige entre diferentes tipos de baterías según la potencia o la movilidad adicional que necesites.
Para las aplicaciones más exigentes, como cortar tubos de acero con una sierra de corte o romper hormigón con un martillo de demolición, se pueden combinar dos baterías de 22V. Para las aplicaciones más ligeras, como atornillar en tabiques secos o realizar fijaciones metálicas en serie con tus atornilladoras de impacto, trabajarás más rápida y cómodamente gracias a la mejora de la ergonomía de la herramienta.
Tronzadora DSH 600-22
Corta tanto hormigón como el que cortarías con un depósito lleno de gasolina con una sola carga de nuestra batería Nuron B 22- 255
Saber más sobre nuestras tronzadorasMartillo combinado a batería TE 60-22
Las baterías Nuron y el motor sin escobillas proporcionan hasta 3 veces mas rendimiento.
Saber más sobre nuestros martillos perforadores SDS Max Saber más sobre nuestros martillos perforadores SDS PlusMartillo rompedor a batería TE 2000-22
Combina dos baterías Nuron 255 para obtener hasta 2,5 veces más potencia que con una batería de 36V
Saber más sobre nuestros martillos rompedores con cableSierra circular a batería SC 30 WR-22
Para triplicar la velocidad de corte y duplicar el tiempo de funcionamiento de sus predecesoras
Saber más sobre la sierra circular SC 30 WR-22Conectado para una mayor productividad
Simplifica la gestión de tu parque de herramientas con los servicios basados en datos
Minimiza el tiempo de inactividad con una plataforma conectada que te ofrece la potencia de los datos sin interrumpir tus operaciones en la obra.
Recibe alertas cuando las baterías necesiten ser reemplazadas para que puedas seguir trabajando. Accede a servicios que te ayuden a encontrar equipos perdidos o a identificar herramientas infrautilizadas o acumuladas. Y utiliza los datos de Nuron para tomar decisiones informadas sobre tu parquede herramientas.
¿Quieres más? Los clientes de Fleet Management y ON!Track de Hilti obtendrán una mayor gama de servicios conectados premium con Nuron.
Reduce el tiempo dedicado a la búsqueda de herramientas perdidas
Consigue acceso a información sobre la última ubicación conocida de herramientas y equipos extraviados gracias a las baterías, herramientas y cargadores conectados de Nuron.
Evita tiempo de inactividad con las alertas de batería
Los clientes de Fleet Management reciben alertas automáticas cuando una batería Nuron necesita ser sustituida y pueden pedir rápidamente un reemplazo gratuito.
Minimiza el gasto en herramientas duplicadas
Combina Nuron con el sistema de gestión de equipos ON!Track para identificar los equipos inactivos o acumulados y llevarlos a donde tus trabajadores los necesiten.
Ponemos la seguridad en primer plano
Herramienta a batería con tecnología diseñada para proteger tus equipos
Con Nuron, hemos aumentado el número de herramientas eléctricas a batería que incorporan:
- AVR (reducción activa de vibraciones) para ayudar a reducir la exposición a la vibración mano-brazo
- ATC (control activo del par) para ayudar a reducir el riesgo de retroceso de la herramienta
- DRS (sistemas de reducción de polvo) para ayudar a reducir la exposición al polvo de la construcción, incluyendo corte, perforación y rotura de hormigón prácticamente sin polvo
- Opciones de sujeción para ayudar a reducir el peligro de caída de objetos cuando se trabaja en altura
Parada automática de la herramienta
Gracias a la tecnología SensTech de Hilti para amoladoras angulares, la herramienta se apaga automáticamente cuando se retira la mano del operario, por ejemplo cuando se cae accidentalmente. Y con 3D ATC, la herramienta se apaga con un movimiento repentino e incontrolado en cualquier dirección.
Saber más sobre la amoladora AG 6D-22Bajo nivel de ruido y bajo retroceso sin gas
La BX 3(-L)-22 tiene un bajo retroceso y es poco ruidosa, a la vez que ofrece un funcionamiento prácticamente sin polvo. Y como funciona con batería, te beneficiarás de fijaciones rápidas y fiables sin necesidad de almacenar cargas de gas u otros propelentes.
Saber más sobre la hrramienta de fijación BX 3(-L)-22Control del polvo con aspiradoras a batería
La VC 10-22 ayuda a reducir la exposición al polvo. Suficientemente potente para casi todos los trabajos de la obra, cuenta con filtros de máxima eficiencia con homologación "M" para el polvo de sílice y limpieza automática del filtro.
Descubrir las aspiradoras sin cable NuronHerramientas Nuron para obras más sostenibles
Reduce el uso de recursos y contribuye a la economía circular
Nuron es mucho más que productividad y rentabilidad. A continuación te mostramos cómo la plataforma Nuron puede ayudarte a trabajar de forma más sostenible:
- El 27% de la masa de una herramienta Hilti es material reciclado, incluyendo acero y plástico.
- Reutilizamos o reciclamos las herramientas siempre que es posible para ayudar a impulsar la economía circular
- Las herramientas Nuron han sido desarrolladas para ofrecer una mayor autonomía y reducir el consumo de energía.
- Las baterías Nuron están diseñadas para reducir las sustituciones causadas por daños
Preguntas frecuentes: Herramientas Hilti a batería
¿Cuál es la diferencia entre las plataformas a batería de Hilti de 12V, 22V, 36V y Nuron?
Nuron es la última incorporación a la gama de herramientas a batería de Hilti. Te ofrece una única plataforma de baterías de alto rendimiento para todas tus herramientas Hilti a batería. Con Nuron, puedes reducir la complejidad de tu negocio porque puedes integrar todas tus aplicaciones —desde atornillar hasta cortar hormigón— utilizando el mismo conjunto de baterías Nuron de 22V de alto rendimiento e intercambiables. Y como la plataforma está conectada, también tienes acceso a una serie de servicios basados en datos diseñados para simplificar la gestión de los equipos. Durante los últimos años, nuestras plataformas de baterías Hilti incluían una plataforma subcompacta de 12V para trabajar en espacios reducidos, nuestra anterior plataforma de 22V y una plataforma de 36V para trabajos más exigentes como el corte o el desbaste de metal.
¿Tengo que cambiar a Nuron o puedo seguir utilizando las herramientas a batería Hilti que ya tengo?
Puedes seguir utilizando las herramientas Hilti a batería que tienes. Sin embargo, te recomendamos que cambies a Nuron porque la plataforma ofrece un mayor rendimiento y mayores ventajas de conectividad.
¿Son compatibles las baterías Nuron con otras herramientas Hilti de 22 V y 36 V?
Puedes utilizar un adaptador para hacer funcionar casi todas tus herramientas de 22 V con baterías Nuron. Consulta nuestra página web, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o visita una tienda Hilti para averiguar si el adaptador se puede utilizar con herramientas específicas. No hay adaptador para herramientas de 36V.
¿Cómo funcionan exactamente las funciones de conectividad inteligente de Nuron?
En Hilti, tenemos en cuenta todo el ciclo de vida de nuestros productos. Por ejemplo, actualmente utilizamos una media del 23% de material reciclado en nuestros productos (frente a una media mundial del 8%) y el 100% de nuestra producción funciona con energía renovable. También nos centramos en la reparación de herramientas en lugar de su sustitución y, cuando una herramienta llega al final de su vida útil, la recogemos gratuitamente con nuestros socios globales encargados de recoger este tipo de productos. Todo lo que no se puede reutilizar lo reciclan nuestros socios logísticos auditados externos. Esto garantiza que podamos evaluar las herramientas para su reutilización, ya sea como herramientas completas para donaciones o como componentes para nuestro programa de reutilización de piezas de repuesto. Dado que nuestras herramientas tienen más de un 70% de metal, la mayor parte del peso de la herramienta puede volver a entrar en los mercados internacionales de materias primas. Para más información, visita la sección de sostenibilidad de nuestro sitio web.
¿Son todas las baterías Nuron compatibles con todas las herramientas Nuron?
Aunque todas las baterías Nuron son compatibles con todas las herramientas Nuron, Hilti recomienda que se vendan baterías específicas con cada herramienta porque ofrecen un mejor equilibrio de rendimiento, tiempo de funcionamiento y peso para cada herramienta.
¿Cómo puede Nuron ayudar a mi empresa a funcionar de forma más sostenible?
En Hilti, tenemos en cuenta todo el ciclo de vida de nuestros productos. Por ejemplo, actualmente utilizamos una media del 23% de material reciclado en nuestros productos (frente a una media mundial del 8%) y el 100% de nuestra producción funciona con energía renovable. También nos centramos en la reparación de herramientas en lugar de su sustitución y, cuando una herramienta llega al final de su vida útil, la recogemos gratuitamente con nuestros socios globales encargados de recoger este tipo de productos. Todo lo que no se puede reutilizar lo reciclan nuestros socios logísticos auditados externos. Esto garantiza que podamos evaluar las herramientas para su reutilización, ya sea como herramientas completas para donaciones o como componentes para nuestro programa de reutilización de piezas de repuesto. Dado que nuestras herramientas tienen más de un 70% de metal, la mayor parte del peso de la herramienta puede volver a entrar en los mercados internacionales de materias primas. Para más información, visita la sección de sostenibilidad de nuestro sitio web.
Actualiza hoy mismo a Nuron
Busca en el catálogo de productos las herramientas Nuron o utiliza nuestro selector de herramientas a batería para crear tu propio kit personalizado. Sólo tienes que elegir "Nuron" en el filtro de la plataforma de baterías.
Y si tienes alguna pregunta sobre la actualización a Nuron, contacta con el servicio de atención al cliente o con tu técnico comercial.