NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Alta resolución: la cámara infrarroja (IR) de alta resolución ofrece una imagen óptica e infrarroja exacta y le ayuda a identificar con rapidez y precisión fugas térmicas o fallos de instalación
  • Amplio rango de temperatura: las imágenes térmicas que abarcan temperaturas desde -20 °C hasta +600 °C cubren una amplia gama de aplicaciones (incluido el certificado de calibración de temperatura)
  • Ahorro en gastos de suministros: la realización de autoverificaciones térmicas puede ayudarle a anticiparse a reparaciones potencialmente costosas y evitar gastos de subcontratación de servicios térmicos
  • Diseño ergonómico y robusto: diseño ligero, cómodo y capaz de soportar caídas de hasta 1,5 m
  • Documentación más sencilla: transfiera a través de USB-C datos, como, por ejemplo, notas de voz, imágenes infrarrojas e imágenes ópticas para ayudarle a documentar rápidamente el trabajo
Aplicaciones
  • Sistema eléctrico: verificación de la distribución de temperatura en cajas de fusibles, componentes eléctricos y conexiones de cables para la detección de sobrecargas o fallos
  • Sistemas mecánicos: revisión de fallos y fugas de tuberías de calefacción, radiadores, calefacción en suelo radiante, sistemas de aire acondicionado y tuberías
  • Infraestructura energética e industrial: comprobación de instalaciones de vapor para la detección de fugas de calor, daños en el aislamiento, purgadores de vapor, niveles de depósitos, tuberías de refrigerante y paneles solares.

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte