- Inicio
- Soluciones
- Tu gremio
- Acabado Interior
Hilti en Acabado Interior
Todas nuestras novedades en este espacio dedicado a tu gremio.
Acabado Interior
Novedades para tu gremio
¿Buscas soluciones completas? Descubre las últimas novedades en herramientas y consumibles que hemos seleccionado especialmente para tus trabajos de acabado interior.
novedades 2023
Atornilladora de impacto a batería
Herramienta a batería sin escobillas, ligera y compacta para las aplicaciones de fijación más comunes.
Comprar ahora la atornilladora SID-4Exoesqueleto de hombros
Hasta un 60% menos de tensión en los músculos y articulaciones de los hombros al trabajar por encima de la cabeza y por encima de la altura del pecho.
Saber más del EXO-SMezclador NMX 6-22
Mezclador a batería potente y ligero que asegura un uso sencillo y confortable.
Comprar NMX 6-22Soplador a batería NBL 4-22
Ligero y eficaz para una eliminación de residuos fácil y controlada en áreas pequeñas.
Comprar NBL 4-22 NuronMartillo perforador a batería TE 4-22
Compacto martillo perforador a batería SDS Plus con nuestra mejor relación rendimiento-peso para trabajos de taladro sobre la cabeza.
Comprar TE 4-22 NuronRECOMENDACIONES 2022
Herramienta de fijación DX 6
Incrementa tu productividad con esta herramienta de fijación completamente automática.
Todo acerca de la DX 6Sistema de suspensión MW
Consigue flexibilidad al instalar tuberías de ventilación, cables y rieles con un sistema seguro, simple y discreto.
Saber másRECOMENDACIONES 2021
Exoesqueleto para tus obras
El exoesqueleto reduce la carga de las tareas realizadas por encima de los hombros.
Saber másLijadora de cuello largo DWS 225
Ideal para trabajos habituales de lijado de placas de yeso.
Descúbrela