Nuron
La nueva plataforma a batería con conectividad integrada
Descubre Nuron, la nueva plataforma a batería que simplifica radicalmente el trabajo en la obra, optimiza la gestión del parque de herramientas y mejora considerablemente la eficacia, la protección y la salud de los operarios en la obra.
NURON: un sistema de baterías único
Nuron se basa en un sistema de baterías único que cubre todas las aplicaciones, desde las más ligeras hasta las más pesadas
En las obras, las empresas suelen utilizar varias fuentes de energía para sus herramientas. Suelen necesitar plataformas a batería con diferentes voltajes para distintas aplicaciones, herramientas con cable y herramientas térmicas.
Se pierde mucho tiempo buscando las herramientas y sus baterías y gestionando cargadores, cables y combustibles. Con Nuron, Hilti ofrece una alternativa mejor.
Una sola plataforma para una mayor eficiencia
Todas las baterías y cargadores pueden utilizarse en cualquier herramienta Nuron, lo que supone una gran ventaja para optimizar los parques de herramientas y reducir los costes de las empresas. La plataforma a batería de 22V ofrece un rendimiento inigualable, incluso para las aplicaciones más pesadas que antes se realizaban con herramientas con cable o a gasolina. La interfaz de la batería ha sido completamente rediseñada para proporcionar una transferencia de energía significativamente mayor que la de las herramientas con cable conectadas a la red eléctrica, lo que se traduce en una mayor eficiencia.
La vida útil de las baterías Nuron también ha mejorado. Su nueva carcasa, más robusta, está reforzada con fibra de vidrio y equipada con parachoques externos que ofrecen una protección adicional, incluso en condiciones extremas. La electrónica está totalmente sellada para protegerla de la humedad y el polvo.
Herramientas conectadas para una mayor productividad
Con Nuron, la inteligencia está en el corazón de la plataforma: todas las herramientas generan datos que luego se almacenan en las baterías y se envían de forma segura a la nube cada vez que se cargan, sin ninguna intervención del operario. Los datos recogidos incluyen el uso de la herramienta, la ubicación del punto de carga y el estado de la batería para garantizar que los operarios trabajan con baterías óptimas.
Esta información se puede utilizar para informar inmediatamente al operario de una acción que debe llevarse a cabo, o se puede visualizar mediante el software ON!Track de Hilti, instalado en un teléfono móvil u ordenador. Con los servicios de Hilti, como Fleet Management, los datos pueden utilizarse para reducir los tiempos de inactividad y optimizar los parques de herramientas para aumentar la productividad.
Mantener la salud y la seguridad del personal
El sistema de recogida de polvo DRS y el sistema antitorsión ATC de Hilti están disponibles en todas las herramientas rotativas Nuron. La reducción activa de vibraciones (AVR), sinónimo de protección y comodidad, está ahora disponible en muchas de las herramientas Nuron. También, hemos rediseñado las 70 herramientas disponibles en el lanzamiento para mejorar su ergonomía, peso y robustez. Además, ahora son compatibles con un sistema de sujeción homologado, para evitar que se caigan cuando se trabaja en altura.
El sistema 3D ATC desconecta la herramienta y activa el freno de disco en caso de movimiento brusco e involuntario en cualquier dirección. Y el sistema SensTech también reduce el riesgo al detectar la retirada de la mano del operario, por ejemplo, cuando la herramienta se cae accidentalmente.
BATERÍAS SIN LÍMITES
Más potencia en la obra con nuestras baterías Nuron
Nuestra nueva plataforma Nuron de 22V complementa nuestra amplia gama de baterías de 12V, 22V y 36V. Las baterías Nuron ofrecen una gama y compatibilidad sin precedentes para todos tus trabajos, desde los más sencillos hasta los más intensivos.
Nuestras herramientas Nuron
Taladros y atornilladoras a batería
Rendimiento durante todo el día para una gran variedad de tareas.
Más información sobre nuestros taladros y atornilladoras a bateríaHerramienta de fijación a batería Nuron
Apuesta por la tecnología batería para una fijación más limpia, silenciosa y eficaz.
Más información sobre nuestra herramienta de fijación a bateríaAmoladora angular a batería Nuron
Esmerilado, corte y acabado con potentes herramientas manuales.
Más información sobre nuestras amoladoras angulares a bateríaTaladros a batería SDS Plus
Perforación y cincelado todo el día con la flexibilidad de la tecnología a batería.
Más información sobre nuestros taladros a batería SDS PlusTaladros a batería SDS Max
La eficacia de los taladros potentes, la flexibilidad de la tecnología a batería.
Más información sobre nuestros taladros a batería SDS MaxAspiradoras a batería Nuron
Rapidez y reducción del polvo con más movilidad.
Más información sobre nuestras aspiradoras a batería
Jahangir Doongaji
Miembro del Comité Ejecutivo de Hilti
Gestión optimizada de tus equipos
Agiliza la gestión de tus herramientas y obras
Simplifica tu parque utilizando todas tus herramientas a batería en una única plataforma de baterías de 22 V, compatible con multitud de herramientas, desde atornilladoras taladro hasta martillos rompedores. Disfruta de una mayor duración de la batería con un sistema que puede suministrar más potencia que la de 36V, la herramienta con cable o la térmica. Todas las herramientas Nuron disponen de servicios conectados que ayudan a mantener la vida útil de la batería, minimizando el tiempo de inactividad y las limitaciones de gestionar reparaciones.
Más información sobre Nuron
-
Pásate a Nuron
-
Preguntas frecuentes sobre Nuron
-
Descubre Nuron en tus tiendas Hilti