NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • El alto par de apriete de la atornilladora taladro a batería permite realizar tareas de fijación y taladro más exigentes en madera y otros materiales gracias al par de apriete de junta fría de 95 Nm y a una caja de 4 velocidades
  • Rendimiento a batería perfecto: más trabajo de taladro y atornillado por carga siempre a alta velocidad gracias a las revolucionarias baterías Nuron y al eficaz motor sin escobillas
  • Larga duración: mandril totalmente metálico, motor sin escobillas, protectores de caucho y refrigeración optimizada para hacer frente al uso intenso en condiciones de trabajo difíciles
  • Funciones de seguridad avanzadas: el control activo del par (ATC) ayuda a evitar el giro sin control de la broca y la luz LED de la base aumenta la visibilidad de la zona de trabajo
  • Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las brocas que ahorran energía y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad
Aplicaciones
  • Perforación con brocas de pala de hasta 40 mm de diámetro en madera
  • Perforación con brocas salomónicas de hasta 50 mm de diámetro en madera
  • Taladros con brocas corona de hasta 152 mm de diámetro
  • Atornillado en madera de tornillos de diámetros grandes
  • Colocación de tornillos para madera estructural de hasta 12 mm de diámetro y 400 mm de longitud en madera

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte