Cortadora de corrugado a batería NRC 6-22
New productProducto #r19809700
Cortadora de corrugado al ras a batería para corte en frío de varillas roscadas y corrugado (25 mm / #8) con bajo nivel de chispa (plataforma de batería Nuron)
- Diámetro de disco: 110 mm
- Peso: 3.3 kg
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Cortes de bajo nivel de chispa: las hojas con punta de cermet cortan con menor nivel de chispas, astillado, adherencia y acumulación de calor para ayudar a reducir los riesgos de incendio
- Aumente la productividad: corte durante más tiempo y más rápido con nuestras hojas optimizadas XCut para corrugado, desarrolladas de forma extrafina para reducir el consumo de batería y con dientes adicionales para aumentar la velocidad de corte
- Cortes precisos: cortes al ras de hasta 3,5 mm de la superficie con un acabado sin rebabas, lo que le ayuda a evitar trabajos de acabado adicionales y agilizar los flujos de trabajo
- Mayor seguridad: cubierta de protección del disco completamente cerrada y empuñadura lateral ajustable en 3 posiciones para que pueda trabajar de forma más segura mientras corta
- En la plataforma de batería Nuron: corte de corrugado a batería sin complicaciones con hasta 122 cortes por carga (batería B170 en corrugado de 20 mm / #6) y una gama de servicios para aumentar su productividad en todo momento
Aplicaciones
- Perfilado de corrugados a posteriori
- Varillas roscadas de corte en serie