LAS HERRAMIENTAS NURON DE HILTI ARRASAN EN LOS PRINCIPALES PREMIOS DE DISEÑO CON 21 GALARDONES

Schaan (FL), 13 de junio de 2023, Los innovadores productos de Hilti han vuelto a ser reconocidos mundialmente por su excepcional diseño y funcionalidad. Este año, las herramientas Nuron de Hilti han recibido un total de 21 premios, incluyendo once Red Dot Awards y diez iF Design Awards. Hilti ha establecido un nuevo estándar en la industria por la excelencia en el diseño y la funcionalidad de sus productos.

La gama de productos Nuron sigue cautivando a clientes y a jurados de todo el mundo y. Los productos más destacados son la llave de impacto a batería SIW 4AT-22 de alto rendimiento, un 20% más ligera y compacta, que permite un acceso más sencillo en espacios reducidos. Las nuevas baterías B 22-55, B 22-85, B 22-110, B 22-170 y B 22-255 incorporan una nueva interfaz líder en el sector y un diseño de carcasa inteligente para soportar las condiciones más duras en la obra, así como componentes electrónicos totalmente encapsulados para una mejor protección contra la humedad y el polvo. Otro ganador por partida doble es el martillo neumático a batería TE 2000-22, que ofrece las mismas prestaciones de demolición que el modelo insignia con cable TE 2000, pero elimina la molestia de tener que buscar la red eléctrica y el riesgo de arrastrar cables. Las tronzadoras de batería DSH 600-22 y DSH 700-22 ofrecen las mismas prestaciones que una tronzadora de 60 cc con motor de gas, pero con menos mantenimiento y hasta el doble de vida útil que una tronzadora de gas gracias al motor eléctrico sin escobillas. Estos cuatro productos de la gama Nuron han sido galardonados con los premios Red Dot e iF.

La nueva plataforma Nuron de 22 voltios es la culminación de un extenso trabajo de investigación, desarrollo y pruebas de Hilti. Puede ayudar a los profesionales a sustituir las herramientas con cable y gas, al tiempo que agiliza la gestión de su parque de herramientas. Nuron unifica más de 90 herramientas bajo una única plataforma de baterías de 22 voltios, proporcionando un rendimiento, seguridad y comodidad de uso excepcionales. Con Nuron, los clientes pueden simplificar sus operaciones en la obra, reducir costes y mantener la productividad sin concesiones. La plataforma está formada una amplia gama de herramientas, como taladros, sierras, amoladoras, vibradores para hormigón y martillos perforadores y demoledores.

Estos emblemáticos productos a batería Nuron de Hilti, se consideran una generación completamente nueva de herramientas eléctricas de mayor rendimiento que ofrecen mejores prestaciones como una mayor resistencia a la humedad y al polvo, reducción activa de la vibración (AVR), sistemas de eliminación del polvo (DRS), indicadores de carga y estado de la batería, motores sin escobillas y mucho más.

El éxito en la valoración de estos premios para Hilti es el resultado de nuestra dedicación permanente  a la creación y el diseño de productos diferenciados que satisfagan las necesidades de los clientes con la última innovación. 

Productos nuron premiados en diversas categorías, reconocidos por su diferenciación, forma, función, e innovación.

Atornilladora de impacto a batería SID 6-22

Nuron SID 6-22

Atornilladora de tabique seco a batería SD 5000-22

SD 5000-22 2.6

Martillo perforador a batería TE 4-22

Amoladora angular a batería AG 6D-22

Baterías Nuron B22 22-55/ 22-110/ 22-170 y 22-255

Cargadores Nuron C 4-22/ C 6-22 / C 8-22

Otros productos premiados y reconocidos por su diferenciación, forma, función, e innovación.

Cargador de tornillos SMD 57

Láseres de puntos y líneas PM 20 y PM 2-LG