Placa de abrazadera de tuberías MQA-S
New product PremiumProducto #r5934964
Grapa galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ/HS
- Clase de productos: Premium
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron cargas medias, placa estándar o galvanizado
Características
- Conexión rápida de componentes roscados al extremo abierto de los carriles de carga MQ
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
- Pieza sencilla y compacta que ofrece mayor productividad y flexibilidad
- Disponibilidad en varios tamaños de rosca
- Diseño robusto de una sola pieza sin componentes de plástico
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Fijación de bandejas y parrillas de cables
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior