Placa de abrazadera de tuberías MQA-ST
New product UltimateProducto #r8296593
Placa de abrazadera de tuberías preensamblada galvanizada para la conexión rápida a carriles de carga MQ
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron carriles MQ o Instalación de tuberías
Características
- Preensamblado: agiliza la instalación y evita las pérdidas de piezas
- Ubicación e instalación sencillas en las aberturas del carril de carga MQ
- Mayor versatilidad gracias a las distintas longitudes de varilla roscada
- Diseño robusto de una sola pieza sin componentes de plástico
- Superficies dentadas para un ajuste más rápido y preciso
Aplicaciones
- Fijación de tuberías y conductos de aire
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior