Herramientas de diseño láser
Explore nuestra gama de láseres, niveles ópticos y otras herramientas de diseño estándar diseñadas para tareas intuitivas de nivelado, cálculo de escuadras y alineación
13 Productos
Nuron
Láseres de obra
Descubre la precisión de nuestros láseres de obra indispensables para tus aplicaciones
¿Eres escayolista, fontanero o electricista y buscas soluciones para tus aplicaciones, como la alineación de falsos techos, la colocación de tabiques o la instalación de tuberías y bandejas de cables?
Descubre cómo nuestros láseres de alto rendimiento pueden ayudarte a optimizar la productividad de tus obras.
NUESTROS LÁSERES MÁS VENDIDOS
Láser PM 2-PG
Láser de plomada verde con 2 puntos de alta visibilidad para la transferencia vertical de puntos y la realización de una plomada.
- Precisión: ±3 mm a 10 m.
- Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 40 m (puntos).
- Duración máxima de funcionamiento: 60 h.
Láser PM 2 LG
Láser de línea verde con 2 haces de alta visibilidad para nivelación y alineación.
- Precisión: ±3 mm a 10 m.
- Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 40 m (líneas), 100 m (líneas, con receptor).
- Duración máxima de funcionamiento: 8 h.
Láser PR 40-22
Nivel láser rotativo exterior robusto con funciones automáticas para nivelación, alineación, inclinación y escuadrada de larga distancia (Plataforma de baterías Nuron).
- Precisión: ±1.5 mm a 30 m.
- Clase láser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Clase 2 (EN ISO 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040).
- Rango de auto-alineación a temperatura ambiente: ±5(± 8.7%) °.
Láser PM 50MG
Láser de alta visibilidad con autoalineación y 3 líneas verdes a 360° y más de 15 horas de funcionamiento para nivelación, alineación, escuadrada y plomada (plataforma de baterías Nuron).
- Precisión: ±3 mm a 10 m.
- Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 80 m (líneas), 130 m (líneas, con receptor).
- Tipo de batería: 22 V.
Nuestros láseres de líneas y puntos
PM 2-PE
Láser de alta precisión con dos puntos y línea roja. Ideal para montaje de guías de ascensor
PM 20-CG A12
Láser a batería de 12V con 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculos de escuadras
PM 20-CG
Láser combinado con haz verde, 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculo de escuadras
PM 20-CGE
Láser combinado de alta precisión con haz verde, 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculo de escuadras
SERVICIOS ASOCIADOS A NUESTROS LÁSERES
Gestión de parque de herramientas
Elimina el estrés de gestionar tus herramientas: con nuestra solución de gestión de parque de herramientas, dispones de la última innovación y de un conjunto completo de servicios incluidos, desde la reparación de herramientas hasta la cobertura contra el robo.
Reparación de herramientas
Nos comprometemos a reparar tu herramienta en el menor tiempo posible. Recogemos tu herramientqa en tu casa, en la obra o en una tienda Hilti, y luego te la entregamos reparada en la dirección que tu elijas.
Servicio de verificación
Nuestros dispositivos están diseñados para garantizar una precisión óptima. Sin embargo, esta precisión puede verse comprometida (almacenamiento inadecuado, variaciones de temperatura, manipulaciones incorrectas...). Para solucionarlo, ofrecemos un servicio de control que somete tus dispositivos de medición Hilti a pruebas y ajustes rigurosos.