Plomada de láser verde PM 2-PG
New productProducto #r13693127
Láser de puntos verde con 2 puntos de gran visibilidad para transferir puntos en vertical y establecer la plomada
- Precisión: ±3 mm en 10 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (líneas)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 60 h
Compartir
Características
- Gran visibilidad que mejora la productividad: los láseres de plomada verdes proporcionan un punto con una visibilidad 4 veces superior que la de los láseres rojos en interiores, por lo que se puede trabajar con precisión en distancias mucho más largas
- Máxima facilidad de uso: funcionamiento con un solo botón y alerta de batería baja para evitar tiempos de inactividad inesperados
- Pie magnético PMW 71 incluido: agilice la instalación de tabique seco fijando con facilidad el láser de plomada a los carriles para tabique seco
- Diseño práctico y duradero: carcasa compacta y bloqueo para el transporte que protege en el lugar de trabajo, y láser de clase 2 que no requiere medidas de precaución especiales para el uso
- Gran visibilidad que mejora la productividad: los láseres de plomada verdes proporcionan un punto con una visibilidad 4 veces superior en interiores, por lo que se puede trabajar con precisión en distancias mucho más largas (hasta 100 pies)
Aplicaciones
- Transferencia de puntos de suelo a techo
- Puntos de plomada de puertas y ventanas
- Marcado de puntos de plomada para estructuras de acero y madera