Explore nuestra gama de láseres, niveles ópticos y otras herramientas de diseño estándar diseñadas para tareas intuitivas de nivelado, cálculo de escuadras y alineación

Filtros

13 Productos

Nuron
Nivel láser rotativo exterior sólido con funciones automáticas para nivelado de larga distancia, alineación, pendientes y para hacer escuadras (plataforma de batería Nuron)
Nuron
Nivel láser rotativo interior sólido con haz verde de alta visibilidad y funciones automáticas para nivelado, alineación, pendiente y hacer escuadras (plataforma Nuron)
Nuron
Láser de autonivelación y alta visibilidad con 3 líneas de 360º y más de 15 hora de autonomía para tareas de nivelado, alineaciones, cálculos de escuadra y plomadas (plataforma de baterías Nuron)
12 V
Láser multilínea compacto: incluye 3 líneas de color verde con autonivelación de 360º que permiten realizar con mayor rapidez tareas de nivelado, alineación y cálculos de escuadras (plataforma de baterías de 12 V)
12 V
Láser multilínea con 3 líneas para instalaciones de fontanería, nivelados, alineaciones y cálculo de escuadras con haz verde
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 5 puntos para tareas de fontanería, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras
12 V
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 5 puntos para tareas de plomada, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras (plataforma de herramientas a batería de 12 V)
Láser combinado de haz verde de alta precisión con 2 líneas y 5 puntos para tareas de plomada, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras
Plomada láser de alta precisión de 2 puntos y haz rojo
Láser de línea verde con 2 haces de gran visibilidad para tareas de nivelado y alineación
Nivel óptico para tareas de nivelado cotidianas con ampliación de 28x
Láser rotativo robusto de exterior para tareas de nivelado horizontal, alineación vertical, pendientes y cálculo de escuadras
12 V
Láser rotativo de exterior robusto con protección contra impactos de 360º y batería de Ion-Litio de carga rápida para aplicaciones de pendientes horizontales y manuales
Descubra la precisión de nuestros láseres de construcción esenciales para sus aplicaciones de interior

Láseres de obra

Descubre la precisión de nuestros láseres de obra indispensables para tus aplicaciones

¿Eres escayolista, fontanero o electricista y buscas soluciones para tus aplicaciones, como la alineación de falsos techos, la colocación de tabiques o la instalación de tuberías y bandejas de cables? 

Descubre cómo nuestros láseres de alto rendimiento pueden ayudarte a optimizar la productividad de tus obras.

NUESTROS LÁSERES MÁS VENDIDOS

Laser PM 2 PG

Láser PM 2-PG

Láser de plomada verde con 2 puntos de alta visibilidad para la transferencia vertical de puntos y la realización de una plomada.

  • Precisión: ±3 mm a 10 m.
  • Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 40 m (puntos).
  • Duración máxima de funcionamiento: 60 h.
Laser PM 2 LG

Láser PM 2 LG

Láser de línea verde con 2 haces de alta visibilidad para nivelación y alineación.

  • Precisión: ±3 mm a 10 m.
  • Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 40 m (líneas), 100 m (líneas, con receptor).
  • Duración máxima de funcionamiento: 8 h.
Laser PR 40-22

Láser PR 40-22

Nivel láser rotativo exterior robusto con funciones automáticas para nivelación, alineación, inclinación y escuadrada de larga distancia (Plataforma de baterías Nuron).

  • Precisión: ±1.5 mm a 30 m.
  • Clase láser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Clase 2 (EN ISO 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040).
  • Rango de auto-alineación a temperatura ambiente: ±5(± 8.7%) °.
Laser PM 50MG

Láser PM 50MG

Láser de alta visibilidad con autoalineación y 3 líneas verdes a 360° y más de 15 horas de funcionamiento para nivelación, alineación, escuadrada y plomada (plataforma de baterías Nuron).

  • Precisión: ±3 mm a 10 m.
  • Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 80 m (líneas), 130 m (líneas, con receptor).
  • Tipo de batería: 22 V.

Nuestros láseres de líneas y puntos

PM 2-PE

PM 2-PE

Láser de alta precisión con dos puntos y línea roja. Ideal para montaje de guías de ascensor

PM 20-CG A12

PM 20-CG A12

Láser a batería de 12V con 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculos de escuadras

PM 20-CG

PM 20-CG

Láser combinado con haz verde, 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculo de escuadras

PM 20-CGE

PM 20-CGE

Láser combinado de alta precisión con haz verde, 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculo de escuadras

SERVICIOS ASOCIADOS A NUESTROS LÁSERES

Gestión del parque de maquinaria

Gestión de parque de herramientas

Elimina el estrés de gestionar tus herramientas: con nuestra solución de gestión de parque de herramientas, dispones de la última innovación y de un conjunto completo de servicios incluidos, desde la reparación de herramientas hasta la cobertura contra el robo.

Reparación de herramientas

Reparación de herramientas

Nos comprometemos a reparar tu herramienta en el menor tiempo posible. Recogemos tu herramientqa en tu casa, en la obra o en una tienda Hilti, y luego te la entregamos reparada en la dirección que tu elijas.

Láser Hilti en funcionamiento en una obra

Servicio de verificación

Nuestros dispositivos están diseñados para garantizar una precisión óptima. Sin embargo, esta precisión puede verse comprometida (almacenamiento inadecuado, variaciones de temperatura, manipulaciones incorrectas...). Para solucionarlo, ofrecemos un servicio de control que somete tus dispositivos de medición Hilti a pruebas y ajustes rigurosos.