Explore nuestra gama de láseres, niveles ópticos y otras herramientas de diseño estándar diseñadas para tareas intuitivas de nivelado, cálculo de escuadras y alineación

13 Productos

Filtros

Nuron

PR 40-22 Nivel láser rotativo de pendiente simple
Descripción
Nivel láser rotativo exterior sólido con funciones automáticas para nivelado de larga distancia, alineación, pendientes y para hacer escuadras (plataforma de batería Nuron)
Precisión
±1.5 mm en 30 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±5(± 8.7%) °
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuron

PR 40G-22 Nivel láser rotativo verde de pendiente simple
Descripción
Nivel láser rotativo interior sólido con haz verde de alta visibilidad y funciones automáticas para nivelado, alineación, pendiente y hacer escuadras (plataforma Nuron)
Precisión
±1.5 mm en 30 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
±5(±8.7%) °
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuron

Láser multilínea PM 50MG-22


Descripción
Láser de autonivelación y alta visibilidad con 3 líneas de 360º y más de 15 hora de autonomía para tareas de nivelado, alineaciones, cálculos de escuadra y plomadas (plataforma de baterías Nuron)
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
80 m (de puntos), 130 m (de puntos, con receptor)
Tipo de batería
22 V
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
Láser multilínea de nivel PM 30-MG
Descripción
Láser multilínea compacto: incluye 3 líneas de color verde con autonivelación de 360º que permiten realizar con mayor rapidez tareas de nivelado, alineación y cálculos de escuadras (plataforma de baterías de 12 V)
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
-4.0/ +4.0° °
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
Láser multilínea PM 40-MG
Descripción
Láser multilínea con 3 líneas para instalaciones de fontanería, nivelados, alineaciones y cálculo de escuadras con haz verde
Precisión
±2 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Rango de autonivelación a temperatura ambiente
-3.0/ +3.0° °
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuevo

Láser de línea cruzada y plomada PM 20-CG
Descripción
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 4 puntos para tareas de fontanería, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
8 h

Nuevo

Láser de línea cruzada y plomada PM 20-CG 12V
Descripción
Láser combinado de luz verde con 2 líneas y 4 puntos para tareas de fontanería, nivelado, alineaciones y realización de escuadras (plataforma de batería de 12 V)
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
33 h

Nuevo

Láser de línea cruzada y plomada de alta precisión PM 20-CGE
Descripción
Láser combinado verde de alta precisión con 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelado, alineaciones y cálculos de escuadras
Precisión
±2 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
8 h

Nuevo

Láser de puntos PM 2-PE
Descripción
Plomada láser de alta precisión de 2 puntos y haz rojo
Precisión
±1.5 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
30 m (líneas)
Tiempo de funcionamiento máximo
50 h
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.

Nuevo

Láser de línea verde PM 2-LG
Descripción
Láser de línea verde con 2 haces de gran visibilidad para tareas de nivelado y alineación
Precisión
±3 mm en 10 m
Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
40 m (de puntos), 100 m (de puntos, con receptor)
Tiempo de funcionamiento máximo
8 h
Nivel óptico POL 15
Descripción
Nivel óptico para tareas de nivelado cotidianas con ampliación de 28x
Aumento
28 x
Tipo de compensador
Amortiguación de aire
Clase de protección IP
IP 55 (EN 60529)
Nivel láser rotativo de exterior PR 300-HV2S
Descripción
Láser rotativo robusto de exterior para tareas de nivelado horizontal, alineación vertical, pendientes y cálculo de escuadras
Precisión
±0.5 mm en 10 m
Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro)
2 - 600 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
Nivel láser rotativo de exterior PR 2-HS A12
Descripción
Láser rotativo de exterior robusto con protección contra impactos de 360º y batería de Ion-Litio de carga rápida para aplicaciones de pendientes horizontales y manuales
Precisión
±0.5 mm en 10 m
Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro)
2 - 600 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
Descubra la precisión de nuestros láseres de construcción esenciales para sus aplicaciones de interior

Láseres de obra

Descubre la precisión de nuestros láseres de obra indispensables para tus aplicaciones

¿Eres escayolista, fontanero o electricista y buscas soluciones para tus aplicaciones, como la alineación de falsos techos, la colocación de tabiques o la instalación de tuberías y bandejas de cables? 

Descubre cómo nuestros láseres de alto rendimiento pueden ayudarte a optimizar la productividad de tus obras.

NUESTROS LÁSERES MÁS VENDIDOS

Laser PM 2 PG

Láser PM 2-PG

Láser de plomada verde con 2 puntos de alta visibilidad para la transferencia vertical de puntos y la realización de una plomada.

  • Precisión: ±3 mm a 10 m.
  • Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 40 m (puntos).
  • Duración máxima de funcionamiento: 60 h.
Laser PM 2 LG

Láser PM 2 LG

Láser de línea verde con 2 haces de alta visibilidad para nivelación y alineación.

  • Precisión: ±3 mm a 10 m.
  • Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 40 m (líneas), 100 m (líneas, con receptor).
  • Duración máxima de funcionamiento: 8 h.
Laser PR 40-22

Láser PR 40-22

Nivel láser rotativo exterior robusto con funciones automáticas para nivelación, alineación, inclinación y escuadrada de larga distancia (Plataforma de baterías Nuron).

  • Precisión: ±1.5 mm a 30 m.
  • Clase láser: < 4.85 mW, 620-690 nm, Clase 2 (EN ISO 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040).
  • Rango de auto-alineación a temperatura ambiente: ±5(± 8.7%) °.
Laser PM 50MG

Láser PM 50MG

Láser de alta visibilidad con autoalineación y 3 líneas verdes a 360° y más de 15 horas de funcionamiento para nivelación, alineación, escuadrada y plomada (plataforma de baterías Nuron).

  • Precisión: ±3 mm a 10 m.
  • Distancia máxima de funcionamiento (diámetro): 80 m (líneas), 130 m (líneas, con receptor).
  • Tipo de batería: 22 V.

Nuestros láseres de líneas y puntos

PM 2-PE

PM 2-PE

Láser de alta precisión con dos puntos y línea roja. Ideal para montaje de guías de ascensor

PM 20-CG A12

PM 20-CG A12

Láser a batería de 12V con 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculos de escuadras

PM 20-CG

PM 20-CG

Láser combinado con haz verde, 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculo de escuadras

PM 20-CGE

PM 20-CGE

Láser combinado de alta precisión con haz verde, 2 líneas y 4 puntos para fontanería, nivelación, alineación y cálculo de escuadras

SERVICIOS ASOCIADOS A NUESTROS LÁSERES

Gestión del parque de maquinaria

Gestión de parque de herramientas

Elimina el estrés de gestionar tus herramientas: con nuestra solución de gestión de parque de herramientas, dispones de la última innovación y de un conjunto completo de servicios incluidos, desde la reparación de herramientas hasta la cobertura contra el robo.

Reparación de herramientas

Reparación de herramientas

Nos comprometemos a reparar tu herramienta en el menor tiempo posible. Recogemos tu herramientqa en tu casa, en la obra o en una tienda Hilti, y luego te la entregamos reparada en la dirección que tu elijas.

Láser Hilti en funcionamiento en una obra

Servicio de verificación

Nuestros dispositivos están diseñados para garantizar una precisión óptima. Sin embargo, esta precisión puede verse comprometida (almacenamiento inadecuado, variaciones de temperatura, manipulaciones incorrectas...). Para solucionarlo, ofrecemos un servicio de control que somete tus dispositivos de medición Hilti a pruebas y ajustes rigurosos.