Dispositivo de tableta de diseño PLC 400
New productProducto #r8732644
Tableta de campo resistente para aplicaciones de diseño
- Clase de protección IP: IP 65 (EN 60529)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 8 h
- Tipo de batería: Ion Litio
Compartir
Otros clientes también buscaron CAD, Medición, Diseño, BIM o Tablet
Características
- Diseño de puntos y líneas 2D y 3D directamente a partir de datos CAD y BIM para un flujo de trabajo eficaz
- Pantala de gran tamaño de 7" para una fácil visualización de datos
- Pantalla robusta diseñada para soportar condiciones de trabajo exigentes
- Software de diseño de construcción intuitivo de Hilti para tareas de medición y de diseño
Aplicaciones
- Diseño de puntos y líneas 2D y 3D directamente a partir de datos CAD y BIM
- Transferencia de alturas en el modo de plano llano, pendiente individual y pendiente doble
- Medición de las funciones existentes para documentación
- Cálculo de volúmenes y áreas en tiempo real
- Realización de mediciones de obra acabada