Dispositivo de tableta de diseño PLC 600
New productProducto #r16416474
Controlador de la herramienta de diseño con alta potencia de cálculo y pantalla de 10" para la vigilancia en el lugar de trabajo, el sondeo y el diseño BIM-to-Field con todas las herramientas de replanteo avanzado de Hilti
- Clase de protección IP: IP 65 (EN 60529)
- Tiempo de funcionamiento máximo: 10 h
- Tipo de batería: Ion Litio
Compartir
Otros clientes también buscaron Controlador, BIM, Diseño, Herramienta o Tablet
Características
- Sistema diseñado para BIM: potente procesador y pantalla de 10" con alto nivel de detalle que agiliza el trabajo, permite gestionar archivos más complejos y con mayor número de puntos
- Ahorro de mano de obra con creaciones más rápidas: transición de los métodos tradicionales lentos y tediosos al diseño digital eficiente con el sistema PLC 600
- Diseño robusto: resistencia al polvo/agua IP65, pantalla legible bajo la luz solar y duración de la batería de un día que convierten a este sistema de distribución en la opción perfecta para soportar las condiciones reales que se dan el lugar de trabajo
- Conectividad Bluetooth®, 4G LTE y WiFi: intercambio de datos más fiable desde prácticamente cualquier lugar
- Disponibilidad de servicio de soporte para el usuario: ayuda remota y accesorios inteligentes que ayudan a maximizar las ventajas de las herramientas de replanteo avanzado
Aplicaciones
- Diseño de puntos y líneas 2D y 3D directamente a partir de datos CAD y BIM
- Transferencia de alturas en el modo de plano llano, pendiente individual y pendiente doble
- Medición de las características existentes y realización de mediciones según la construcción para tareas de documentación
- Compatibilidad con la herramienta de diseño PLT 300, así como con las estaciones totales robóticas POS 150 y POS 180