Herramientas de diseño digital
Descubra cómo nuestras estaciones totales están diseñadas para tareas intuitivas de marcado de puntos y diseño de construcción, tanto en interiores como en exteriores, y en suelos, paredes o techos
3 Productos
Filtros

- Descripción
- Herramienta de diseño de construcción versátil y fácil de utilizar para una sola persona que ofrece precisión de medición en ángulo de 2" y rango ampliado para la colocación de estacas de localización en el lugar de trabajo
- Precisión de medición de distancias
- ±2 mm + 2 ppm
- Distancia de funcionamiento de control remoto (diámetro)
- 2 - 200 m
- Clase de protección IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descripción
- Herramienta de diseño automatizado para construcción que agiliza la demarcación con estacas del lugar de trabajo con métodos digitales y BIM
- Precisión de medición de distancias
- ±3 mm + 10 ppm
- Distancia de funcionamiento de control remoto (diámetro)
- 2 - 100 m
- Clase de protección IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descripción
- Herramienta láser de diseño 2D intuitiva para marcar fácilmente la ubicación de carriles para tabique seco y geometrías complejas en interiores
- Precisión
- ±3 mm en 25 m
- Distancia de funcionamiento máx. (diámetro)
- 50 m (de puntos)
- Tiempo de funcionamiento máximo
- 8 h