Medidores láser
Descubra cómo nuestros medidores láser están diseñados para permitir la utilización intuitiva por parte de un solo operario en tareas de medición de largas distancias o puntos de difícil acceso
3 Productos

- Descripción
- Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m
- Rango de medición
- 0.2 m - 60 m
- Precisión de la medición
- 1.5 mm
- Funciones de medición
- Medición única y continua

Nuevo
- Descripción
- Medidor láser robusto con funciones de medición inteligentes y conectividad Bluetooth® para aplicaciones de interiores de hasta 100 m/330 pies
- Rango de medición
- 0.05 m - 100 m
- Precisión de la medición
- 1.5 mm
- Funciones de medición
- Medición única y continua

- Descripción
- Medidor láser de exterior con mirilla integrada para medir distancias de hasta 200 m
- Rango de medición
- 0 m - 200 m
- Precisión de la medición
- 1.0 mm
- Funciones de medición
- Medición única y continua, Modo exteriores, Nivel de burbuja digital


¿cómo elegir tu láser de obra?
Mejora tu productividad en la obra gracias a nuestros medidores láser profesionales
¿Hacer mediciones en obra te lleva demasiado tiempo y desearías saber qué láser profesional escoger para ser más eficiente?
Mide largas distancias con ayuda de nuestros láseres portátiles, accede a lugares difíciles (tanto en interior como en exterior), calcula superficies y volúmenes, registra tus medidas y exporta los datos a tu ordenador o tableta.
Preciso, rápido y fácil de usar.
¡NOVEDAD! MEDIDOR LÁSER PD-I
Una vez te acostumbras a la velocidad y precisión de los medidores láser, es impensable volver al método tradicional, en el que los cordeles, el polvo y las calculadoras juegan un papel importante. Además, el proceso de recabado de información de manera manual es más arduo y propenso a contener errores de transcripción.
¡Olvídate de todo esto! Este procedimiento lento y que puede ocasionar errores, se puede eliminar gracias a nuestro nuevo láser conectado con Bluetooth, indicado para medir distancias interiores de hasta 100m.
El láser profesional PD-I está perfectamente adaptado a las condiciones de la obra, es compacto, fácil de utilizar, resistente al agua (gotas de agua) y estanco al polvo.
¿Qué medidor láser escoger para tu obra?

Medidor láser PD-CS
Medidor láser con red wifi y cámara inteligente, ideal para la documentación. Capaz de medir hasta 200 m de distancia.

Medidor láser PD-E
Medidor láser de exterior con mirilla integrada para medir distancias de hasta 200 m.

Medidor láser PD-I (novedad)
Medidor láser de interior para medir distancias de hasta 100 m.

Medidor láser PD-S
Medidor láser fácil de usar para medir distancias y áreas de hasta 60 m.