Medidor láser PD-S
New productProducto #r8128694
Medidor láser fácil de utilizar que permite medir distancias y áreas de hasta 60 m
- Rango de medición: 0.2 m - 60 m
- Precisión de la medición: 1.5 mm
- Funciones de medición: Medición única y continua
Compartir
Otros clientes también buscaron Distancia, PD S, Láser, PDS o Medidor
Características
- Teclado extremadamente simplificado – de uso intuitivo
- Diseño robusto y duradero capaz de resistir a las condiciones de los entornos de trabajo más duras
- Protección contra la suciedad, el polvo y las salpicaduras de agua
- Diseño compacto que cabe en cualquier bolsillo
- Pantalla con retroiluminación que permite leer resultados incluso en entornos de poca luz
Aplicaciones
- Medición de distancias de 0,2 m a 60 m de forma rápida y precisa
- Medición de distancias y alturas en lugares imposibles de medir con métodos tradicionales
- Medición de largas distancias y alturas por una sola persona
- Medición de áreas para realizar cálculos de cantidades de pintura, pavimento u hormigón