Atornilladoras/taladro y atornilladoras
Explore nuestra gama de atornilladoras/taladro y atornilladoras optimizadas para ofrecer mayor rendimiento y comodidad de manipulación en tareas de perforación ligeras y pesadas de madera, metales, mampostería y más
ATORNILLADORAS TALADRO CON PERCUSIÓN A BATERÍA
Rendimiento durante todo el día para una amplia gama de aplicaciones
Tanto si estás fijando tornillos complicados por encima de la cabeza como si estás perforando con percusión en mampostería, nuestras atornilladoras taladro a batería ofrecen el equilibrio ideal de potencia, peso y tamaño para obtener mayor rendimiento con menor fatiga.
Y con nuestras herramientas Nuron de última generación, conseguirás mayor velocidad, más tiempo de funcionamiento y mayor comodidad, así como alertas de diagnóstico de la batería integradas y servicios basados en datos que simplifican la gestión de tu parque de herramientas.
Resistentes taladros atornilladores con percusión a batería
Una herramienta para cada aplicación
Taladros compactos para espacios reducidos, taladros de par alto para madera y metal, taladros con percusión para hormigón armado. Estamos aquí para ti.
Más seguros y preparados para la obra
Conseguirás una mayor productividad de tu equipo —y de tus herramientas— cuando elijas taladros con percusión y atornilladoras más seguras, más fáciles de usar y más duraderas.
Plataformas totalmente compatibles
Tanto si utilizas nuestra plataforma de 12 V como la de Nuron 22 V preparada para el futuro, puedes optimizar tu parque de herramientas con baterías y cargadores intercambiables para todas tus herramientas a batería.
NUEVO PRODUCTO
Atornilladora taladro a batería SF 10W-22
Rendimiento a batería sin compromisos
¿Estás cansado de tener que recargar constantemente la batería de tu taladro o experimentar velocidades lentas durante tus proyectos? Prueba nuestra nueva atornilladora taladro equipado con baterías Nuron y un motor sin escobillas. Ya sea que estés fijando tornillos para madera o haciendo taladros con sierras de corona, nuestro taladro estará a la altura de la tarea.
Diseñado para soportar las condiciones más duras
La atornilladora SF 10W-22 te permite perforar y taladrar más por carga a velocidades más altas. Fabricada para soportar las condiciones de trabajo más duras, nuestra atornilladora taladro está hecha para durar. Con un portabrocas totalmente metálico, motor sin escobillas, topes de goma y refrigeración optimizada, está diseñada para soportar un uso intenso sin comprometer el rendimiento.
Plataforma a batería Nuron
Con la plataforma de baterías Nuron, nuestra atornilladora talabdro a batería ofrece un rendimiento inigualable sin concesiones. Disfruta de baterías más duraderas, brocas que ahorran energía y una gama de servicios diseñados para aumentar tu productividad en el trabajo.
Disfruta de funciones de seguridad avanzadas
El sistema de control Activo del par (ATC) ayuda a evitar el giro incontrolado de la broca, garantizando la precisión y la estabilidad durante el trabajo. Su luz de trabajo LED proporciona una visibilidad clara del área de trabajo, mejorando la seguridad y la precisión.
Máxima flexibilidad
Utiliza nuestras atornilladoras taladro con percusión Nuron
Para atornillar y taladrar de forma cómoda y fiable en espacios reducidos —piensa en carpintería, fontanería e instalaciones eléctricas— nuestras compactas atornilladoras taladro a batería cubrirán todas tus necesidades diarias. Y nuestras atornilladora taladro con percusión a batería, cuentan con la potencia y el tiempo de funcionamiento suficiente para hacer taladros en mampostería durante todo el día.
Para grandes taladros en madera y metal y para atornillar fijaciones gruesas, nuestras atornilladoras taladros de última generación cuentan con baterías de alta potencia y con Control activo del par (ATC) para ofrecer una potencia similar a la de cable. ¿Es eso lo que necesitas, pero con una batería más ligera y eficiente? Echa un vistazo a nuestras herramientas Nuron.
Ventajas de seguridad avanzadas
Ventajas en la obra que te ayudan a hacer más cosas
- Control activo del par (ATC) para limitar las lesiones al ayudar a evitar los giros fuera de control
- Las características ergonómicas, como las empuñaduras moduladas y texturizadas y la reducción del peso del cuerpo, permiten un control más preciso y reducen la fatiga del usuario
- LED para una luz más clara, menos sombra; protectores laterales no deslizantes para ayudar a evitar el deslizamiento
- Mandriles metálicos sin llave de tamaño completo para mayor flexibilidad; motores sin escobillas de alta eficiencia y engranajes totalmente metálicos para un funcionamiento más suave y duradero
Un caballo de batalla para el día a día
SF 4-22: un taladro más pequeño y ligero con el rendimiento de Nuron
La batería de 22V de la SF 4-22 ofrece hasta el doble de potencia y hasta un 60% más de tiempo de funcionamiento que otras baterías de 22V. Y la SF 4H-22 añade la acción de percusión para una perforación más productiva en mampostería. Porque todo el mundo necesita una atornilladora taladro a batería compacta de alto rendimiento.
Las baterías Nuron incorporan diagnósticos que identifican rápidamente las baterías de bajo rendimiento y se conectan a la nube para obtener información de optimización, ayudándote así a simplificar la gestión de las herramientas.
Una broca para cada aplicación
Tu atornilladora taladro es tan buena como lo que hay en el mandril
Las brocas bien diseñadas hacen la vida más fácil. Por eso mecanizamos con precisión nuestras brocas para reducir el desgaste y optimizamos nuestras brocas en espiral para realizar más taladros por carga de batería.
Para trabajos de instalación más especializados, encontrarás brocas escalonadas, de barrena y de pala diseñadas para una mayor productividad, y brocas corona con dientes de carburo de tungsteno que duran mucho más que las brocas bimetálicas tradicionales. ¿Hora de la percusión? Será mejor que cojas una broca para mampostería de larga duración.
Crea tu propio kit de taladro a batería
Elige la herramienta que quieras con los accesorios que necesites. Crea un kit de taladro de percusión o de taladro atornillador a partir de docenas de herramientas en una gran variedad de voltajes y plataformas.
Prueba nuestro selector de herramientas a batería¿Prefieres un taladro con cable?
Desarrollados para la perforación diaria en metal, madera y mampostería, estos asequibles taladros y taladros con percusión ofrecen una opción fiable para una amplia gama de aplicaciones.
Comprar taladros y taladros de percusión con cableReduce los costes de tus herramientas
Con nuestro servicio de gestión de parque de herramientas , cubriremos los costes de tus herramientas por una cuota mensual fija. Evita una gran inversión inicial adquiriendo solo el equipo que necesitas.
Más información sobre Hilti Fleet Management