NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Abrasivos

Explore nuestra selección de abrasivos aptos para tareas de corte, desbaste, pulido o lijado y diseñados para ofrecer mayor durabilidad en trabajos con metales, madera o pintura.

Explore nuestra selección de abrasivos aptos para tareas de corte, desbaste, pulido o lijado y diseñados para ofrecer mayor durabilidad en trabajos con metales, madera o pintura.
Disco de láminas convexas AF-D SPX Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
Disco de láminas AF-D FT SPX Discos de láminas lijadoras planas con revestimiento de fibra que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
Disco de láminas convexas AF-D SP Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra de calidad que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
Disco de fibra AP-D SPX Discos de fibra con grano cerámico que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
Disco de fibra AP-D SP Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
Cinta abrasiva A-GFB Cintas de lija de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Cinta abrasiva A-GTB Cintas de lija para tuberías de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Cinta no tejida A-GFB Cintas no tejidas de calidad para el uso con lijadoras de cinta en tareas de amolado fino y acabado de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Cinta no tejida A-GTB Cintas no tejidas de calidad para el uso con la lijadora de cinta para tubos en tareas de amolado fino y acabado de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Manguito abrasivo A-GPB Manguitos abrasivos de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Rodillo no tejido A-GPB Discos no tejidos de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Manguito no tejido A-GPB Manguitos no tejidos de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
Disco de corte SPX Disco de corte abrasivo de alto rendimiento para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte
Discos de desbaste cerámicos SPX Disco de desbaste cerámico de alto rendimiento para metal que ofrece una elevada tasa de eliminación y una vida útil extremadamente larga
Polishing paste blanco Accesorios para tareas de abrasión de superficies metálicas, como la aplicación de pasta de pulido y la cinta de acero
Stainless steel tape Accesorios para tareas de abrasión de superficies metálicas, como la aplicación de pasta de pulido y la cinta de acero
AG 600-A36,AG 150-A36,AG 125-A36

Discos corte diamante Equidist Super Performance Xtra Sp - SPX

Sean cuales sean tus trabajos de corte o creación de ranuras, siempre podrás contar con el mejor rendimiento y durabilidad.

Disfruta de la elevada velocidad en los cortes realizados con diamante. Compatibles con amoladoras, cortadoras eléctricas, cortadoras térmicas y rozadoras Hilti.

 

Los discos de corte de diamante Vortex o también conocidos como SP-SPX de Hilti combinan rendimiento, rapidez y comodidad.

Elige la calidad que se adapte a tus necesidades

Con solo dos discos de corte, ahora puede cubrir todas sus aplicaciones de corte y rectificado.

La amoladora angular y de corte se utiliza para muchas aplicaciones. Entonces, nada es más doloroso que tener que buscar el disco correcto en su inventario.

Con nuestra nueva gama de discos de corte, la elección es mucho más fácil.

Se dividen en dos categorías:

  • Discos Premium SPX para aplicaciones exigentes, garantizan un alto nivel de eficiencia y productividad
  • Los discos SP estándar para aplicaciones universales

Estos dos discos se caracterizan por una vida útil más larga y una velocidad de corte muy convincente. Al mismo tiempo, las bajas temperaturas de corte garantizan un alto nivel de seguridad cuando se trabaja en obras de construcción

Rojo para calidad premium, negro para calidad estándar

Los discos SP y SPX son visualmente fáciles de distinguir, la gama SP estándar es negra, mientras que los discos SPX premium, en rojo, están reservados para aplicaciones intensivas.

Estas dos gamas se distinguen por el revestimiento de sus caras.

Los discos SPX están recubiertos con grano cerámico de alta calidad para una vida más larga y una mayor velocidad de corte que la línea SP universal, sin recubrimiento cerámico.

Abrasivos aglomerados Hilti: ¡los mejores discos del mercado para el corte de metales y el desbaste pesado!

Disques de coupe

Discos de corte

Descubra nuestros discos de corte premium

Para cortar varillas, tubos, chapas, acero inoxidable, etc.

Descubra nuestros discos de corte premium

Disques de meulage

Discos abrasivos

Para desbaste intensivo y arranque de material.

Descubra nuestros discos abrasivos premium

 

Para una eficiencia total, utilice nuestra solución completa

Carter d'aspiration de poussière

Carcasa de extracción de polvo
DC-EX 125/5”C 

Más información sobre el cárter

El consumible de su obra

El consumible de tuobra

Brocas, discos, cinceles, tacos: ¡todo lo que necesita para su trabajo diario en la obra!

Consulte nuestra gama de consumibles para la construcción