Almohadillas de soporte AB-P para discos de fibra
New product UltimateProducto #r10942363
Almohadillas de soporte para amoladora angular para el uso con discos de fibra de distintos tamaños de grano
- Tamaño del eje: 22.2 mm
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Clase de productos: Ultimate
Compartir
Características
- Producto diseñado para ayudarle a conseguir el acabado deseado con mayor facilidad en tareas realizadas con amoladoras angulares y discos de fibra
- Múltiples opciones de dureza disponibles para que pueda elegir un disco con el equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad para cada tarea
Aplicaciones
- Para el uso con discos de fibra
- Modificación del rendimiento del disco de fibra en función de la combinación de la dureza de la almohadilla de soporte, el tamaño de grano y el diámetro