Cinta no tejida A-GFB
New product UltimateProducto #r11196826
Cintas no tejidas de calidad para el uso con lijadoras de cinta en tareas de amolado fino y acabado de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
- Clase de productos: Ultimate
- Longitud: 457 mm
- Ancho: 13 mm
Compartir
Características
- Acabado satinado, a espejo o definición de la superficie gracias a nuestra amplias selección de discos para el amolado fino
- Cintas no tejidas diseñadas para reducir las marcas, las manchas y prolongar la vida útil
- También disponible en tamaños de grano grueso para tareas de amolado más basto
- Producto desarrollado para ofrecer los mejores resultados con las herramientas abrasivas de velocidad variable de Hilti para profesionales del metal
Aplicaciones
- Desbaste fino: acabado de superficies de carbono y acero inoxidable con aspecto suave, uniforme y atractivo
- Acabado de superficies: eliminación de arañazos de superficies de acero
- Acabado de espejo: pulido de superficies de acero inoxidable y acabado de espejo