Disco de fibra AP-D SP
New product PremiumProducto #r10942360
Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Tamaño del eje: 22.2 mm
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Clase de productos: Premium
Compartir
Características
- Superficie abrasiva de grano de zirconio: ofrece un equilibrio óptimo entre velocidad de extracción y vida útil
- Óptimo equilibrio de control y comodidad gracias al bajo nivel de vibración y al área de contacto de tamaño reducido
- Versatilidad: puede utilizar estos discos de fibra para la mayoría de tareas cotidianas de desbaste en diferentes tipos de metal
Aplicaciones
- Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación u homogeneización de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
- Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales