Placa de anclaje para carga ligera de acero inoxidable (A4) que permite fijar varillas roscadas de sistema métrico con dos puntos de anclaje

  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
  • Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
  • Condiciones ambientales: Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)

Otros clientes también buscaron carga ligeraacero inoxidable A4 or accesorios.

Elegir opciones

Conexión de rosca: M
  • M8
  • M10
Altura - H
  • 11 mm
  • 13 mm
Carga máxima a tracción - F
  • 1.9 kN
  • 2.2 kN
Tamaño del paquete
  • 10 un
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
Desde 175,50 EUR

Datos técnicos

MGL-2 metric, MGL 2-R metric
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Número de orificios
2

Características & Aplicaciones

Aplicaciones

  • Fijación de tuberías ligeras a hormigón con dos puntos de fijación
  • Recomendado para el uso en entornos corrosivos

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.