Varilla roscada AM A4-70
New productProducto #r1247
Varilla roscada de anclaje económica por metros para resina epoxi/híbrida de inyección (acero inoxidable A4)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Condiciones ambientales: Exteriores (a más de 1 km de la costa), Exteriores con mucha contaminación industrial, Zonas costeras/carreteras con sales para deshielo
- Software PROFIS: No
Compartir
Otros clientes también buscaron inoxidable A4, varilla de anclaje o varilla roscada
Características
- Una única varilla roscada compatible con todas las resinas adhesivas inyectables HIT de Hilti
- Producto que simplifica el inventario: permite utilizar la misma varilla para distintas aplicaciones por su disponibilidad en varias longitudes
- Gran flexibilidad gracias a la profundidad de empotramiento variable
- Ideal para proyectos de gran tamaño
- Homologada con las propiedades de material y mecánicas confirmadas mediante el certificado de inspección 3.1
Aplicaciones
- Adecuado para usar con todas las resinas de inyección HIT