Accesorios para sistemas de soportes modulares
Aislamiento de sonido, incrustaciones, tapas de extremos, aerosoles de zinc y otros elementos esenciales para la construcción de sistemas de soporte modulares
23 Productos
Filtros

- Descripción
- Tapa de carril que permite cubrir los extremos de los carriles de carga MM
- Composición del material
- Polipropileno (PP)
- Acabado
- n/a

- Descripción
- Tope para carril que permite cubrir los extremos de los carriles de carga MQ
- Composición del material
- Componente de plástico: polipropileno
- Acabado
- n/a
- Espesor del material
- 4 mm

Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para los canales de carga MT-20
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para los canales de carga MT-30
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


- Descripción
- Tope de carril para los canales de carga MT-40 y MT-50
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para los carriles de carga MT-60
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para vigas MT-70
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para vigas MT-80
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para vigas MT-90
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


Nuevo
- Descripción
- Tope de carril para vigas MT-100
- Composición del material
- PPB-M02
- Acabado
- n/a


- Descripción
- Tapa de viga que permite cubrir de manera segura y exacta de las vigas MI y MIQ
- Composición del material
- Moplen EP 240H

- Descripción
- Burlete de goma
- Para usar con
- MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a

- Descripción
- Burletes de goma de carril que ofrece aislamiento acústico
- Para usar con
- Carriles MQ y varillas roscadas M8–M10
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a

Nuevo
- Descripción
- Burlete de goma encajable para la reducción del ruido de estructuras de soporte de sistemas de calefacción y aire acondicionado
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a



- Descripción
- Banda aislante de EPDM para añadir separación galvánica y aislamiento acústico suave a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Resistencia térmica
- -20 - 100 °C
- Composición del material
- EPDM, Capa autoadhesiva, Protector antiadherente

- Descripción
- Cinta aislante de silicona para añadir separación galvánica y aislamiento acústico suave a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Resistencia térmica
- -20 - 210 °C
- Composición del material
- Silicona, Capa autoadhesiva, Protector antiadherente

- Descripción
- Banda de aislamiento de fibra de vidrio para añadir separación galvánica a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Resistencia térmica
- -20 - 500 °C
- Composición del material
- Fibra de vidrio de clase E texturizada, Capa autoadhesiva

- Descripción
- Silenciador galvanizado para aplicaciones variadas
- Reducción de ruidos
- 18 dB (A)
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Silenciador galvanizado para el uso con cargas de compresión
- Para usar con
- Sistema MQ
- Composición del material
- Pieza de empalme: acero galvanizado cromado, Material aislante: EPDM
- Resistente a
- Luz solar, meteorología, influencias medioambientales

- Descripción
- Silenciador/conector de aislamiento galvanizado para el uso con cargas de tracción
- Reducción de ruidos
- 11 dB (A)
- Composición del material
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Resistente a
- Luz solar, meteorología, influencias medioambientales

- Descripción
- Tubería roscada galvanizada de acero de grado 4.6 usada como accesorio en distintas aplicaciones
- Composición del material
- Acero grado 4.6
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Tipo de material base
- n/a

- Descripción
- Espray de cinc que ayuda a proteger al acero expuesto contra la corrosión
- Composición del material
- Zinc (> 90 %)
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Anclaje de cinta para cables (alto) para la fijación de cables de gran diámetro
- Composición del material
- PA 6.6
- Acabado
- n/a
- Resistencia térmica
- 10 - 65 °C