Herramienta de diseño digital PLT 300
New productProducto #r4728599
Herramienta de diseño automatizado para construcción que agiliza la demarcación con estacas del lugar de trabajo con métodos digitales y BIM
- Precisión de medición de distancias: ±3 mm + 10 ppm
- Distancia de funcionamiento de control remoto (diámetro): 2 - 100 m
- Clase de protección IP: IP 55 (EN 60529)
Compartir
Otros clientes también buscaron Digital, BIM, Diseño, Medición o Herramienta
Características
- Diseño y medición en construcción con un solo usuario. Las herramientas de diseño digitales reducen a la mitad la cantidad de trabajo necesario para demarcar con estacas, a la vez que aumentan considerablemente los puntos que se puede establecer en un día.
- Puesta en marcha más rápida. El estacionamiento automático y la compensación de la inclinación agilizan la configuración en el lugar de trabajo.
- Diseño digitalizado para la construcción mediante láser verde y una tableta. Solo hay que tocar en el controlador el punto de una estaca y la herramienta de diseño lo localiza en la realidad mediante el puntero de láser verde motorizado.
- Herramienta de diseño digital compatible con BIM. Utilice herramientas de diseño digital en construcción para obtener la precisión y eficacia de BIM en el lugar de trabajo.
- Plataforma de batería CPC de Hilti. Utilice en esta herramienta de diseño digital las mismas baterías que en las demás herramientas eléctricas de 22 V de Hilti (las baterías Nuron no se pueden utilizar).
Aplicaciones
- Demarcación de posiciones con estacas en 2D y 3D en el lugar de trabajo usando la entrada de CAD/BIM digital
- Trazado de encofrados, posiciones de excavación y puntos de fijación MEP en suelos y techos
- Trazado de pendientes individuales y dobles
- Trazado y transferencia de líneas de referencia en construcción
- Medición de obra acabada de las funciones existentes, incluidos los cálculos de área y volumen en tiempo real