Escáneres y sensores
Encuentre escáneres para realizar análisis estructurales precisos y no destructivos y detectar objetos ocultos, y sensores de hormigón para obtener información precisa sobre el hormigón en tiempo real
7 Productos
Filtros

Nuevo
- Descripción
- Escáner de pared y detector de pernos de fácil utilización que ayuda a evitar impactos en las tareas de perforación o corte cerca de objetos incrustados
- Profundidad de detección máxima para la localización de objetos
- 200 mm
- Precisión de localización
- 5to 10 mm (+/-) mm
- Distancia mínima entre dos objetos próximos
- 40 mm

- Descripción
- Transpointer preciso para la detección de puntos de entrada y salida, así como la distancia entre ellos
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -20 - 55 °C
- Tiempo de funcionamiento máximo
- 17 h
- Rango de temperatura de funcionamiento
- -20 - 55 °C

- Descripción
- Escáner de hormigón eficaz que permite realizar análisis estructurales y localizar objetos empotrados en varias capas
- Profundidad de detección máxima para la localización de objetos
- 300 mm
- Precisión de indicación de profundidad
- <100 mm: ±10 mm;>100 mm: ±15 %
- Precisión de localización
- ±10 mm


Nuevo
- Descripción
- Detector de localización de corrugados para hormigón, mediciones de profundidad y estimaciones de tamaño en análisis estructurales
- Profundidad de detección máxima para la localización de objetos
- 200 mm
- Precisión de localización
- 1% +/-3mm mm
- Distancia mínima entre dos objetos próximos
- 30 mm

- Descripción
- Sensores de madurez del hormigón automáticos para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos remota
- Supervisión
- Resistencia y temperatura
- Recopilación de datos
- Automático a través de la puerta de enlace de Hilti
- Frecuencia de la recopilación de datos
- Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días

- Descripción
- Sensores de madurez del hormigón para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos in situ con tecnología Bluetooth®
- Supervisión
- Resistencia y temperatura
- Recopilación de datos
- Bluetooth
- Frecuencia de la recopilación de datos
- Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días

Nuevo
- Descripción
- Cámara infrarroja de imágenes térmicas que permite inspeccionar instalaciones eléctricas, mecánicas, de tuberías y HVAC
- Rango de temperatura
- -20 °C - 600 °C
- Precisión de medición
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Resolución de temperatura
- 0.1 °C