Sensores de hormigón HCS T1 (Bluetooth®)
New productProducto #r13232407
Sensores de madurez del hormigón para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos in situ con tecnología Bluetooth®
- Supervisión: Resistencia y temperatura
- Recopilación de datos: Bluetooth
- Frecuencia de la recopilación de datos: Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días
Compartir
Otros clientes también buscaron Concreto, Bluetooth, Fraguado cemento, Hormigón o Madurez
Características
- Programación más eficiente: los sensores de madurez del hormigón ponen al alcance de la mano datos acerca del fraguado en tiempo real útiles para planificar mejor el trabajo del día
- Evite los atrasos en las pruebas de hormigón: ahorre entre 1 y 2 días en cada ciclo de vertido gracias al cambio a los datos de fraguado en tiempo real
- Optimización de los costes de alquiler: alquile el equipo solo cuando sepa que el hormigón ofrece una resistencia suficiente
- Facilidad de utilización: basta con fijar los sensores de hormigón a las varillas corrugadas mediante cintas para cables antes del vertido para ver los resultados desde cualquier lugar utilizando aplicaciones móviles o software de escritorio
Aplicaciones
- Control de la resistencia del hormigón: obtenga información sobre cuándo se puede retirar el encofrado y cuándo se necesita equipo de alquiler
- Medición de la temperatura del hormigón: sepa cuándo debe emprender acciones para atenuar los efectos de las temperaturas extremas
- Los sensores con tecnología Bluetooth® son la opción perfecta para comprobar la madurez del hormigón cuando se encuentre en la obra y dentro del rango de alcance del sensor. Si su proyecto requiere la utilización de un elevado número de sensores distribuidos en una gran superficie o necesita supervisión continua con acceso en la nube a la información desde cualquier lugar, se recomienda utilizar los sensores de hormigón de largo alcance HCS T2
- Para controlar la resistencia, es posible que se requiera un servicio de calibración de laboratorio. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Hilti