Dispositivos y manguitos intumescentes
Explore nuestra gama de dispositivos embebidos y manguitos intumescentes diseñados para facilitar la instalación e inspección de tareas de protección ignífuga de pasantes para tuberías y cables.
3 Productos
Filtros

- Descripción
- Dispositivo de vía para un cableado de gran tráfico con un control óptimo del flujo de aire
- Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1)
- E
- Clase de productos
- Ultimate
- Rango de temperatura de aplicación
- -5 - 50 °C



- Descripción
- Placa de grupo montada en la estructura o superficie que aumenta la capacidad de los manguitos intumescente rápidos y simplifica la organización de cables
- Espesor máximo de muro
- 300
- Clase de productos
- Ultimate
- Rango de temperatura de aplicación
- -5 - 50 °C

- Descripción
- Solución embebida cortafuego de un solo paso para pasos de tuberías en el suelo
- Materiales base
- Hormigón
- Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1)
- E
- Rango de temperatura de aplicación
- -5 - 50 °C