Manguito rápido ampliado CFS-SL GA
New product UltimateProducto #r7881374
Dispositivo de vía para un cableado de gran tráfico con un control óptimo del flujo de aire
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón, Mampostería, Madera, Panel sándwich, Hormigón celular
- Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1): E
- Clase de productos: Ultimate
Otros clientes también buscaron protección contra incendios, manguitos intumescentes hilti, manguito intumescente, protección anti incendios o manguito cortafuegos
- Funcional y a adecuado cuando está instalado correctamente
- Mecanismo de cierre con giro: para una re-penetración más sencilla y remota mientras se protegen los cables
- Inspección sencilla: se puede ver si el manguito está cerrado sin tener que comprobar detrás de una franja de cubierta por encima del techo
- Excelente estanqueidad al humo y control del flujo de aire gracias a su mecanismo de giro
- Las juntas para humo eliminan la necesidad de sellador o masilla
- Sellado de penetraciones de cables independientes y mazos de cables
- Apto para aberturas de tamaño pequeño y medio en muros y techos
- Para uso en tabique seco, hormigón, mampostería y panel sandwich
- La solución ideal cuando las configuraciones de cables se modifican de forma habitual, como por ejemplo, en centros de datos, salas de servidores, hospitales, instalaciones para eventos o plantas de producción