Dispositivo embebido cortafuego CFS-CID
New product UltimateProducto #r4883799
Solución embebida cortafuego de un solo paso para pasos de tuberías en el suelo
- Materiales base: Hormigón
- Clasificación de reacción frente al fuego (EN 13501-1): E
- Rango de temperatura de aplicación: -5 - 50 °C
Compartir
Características
- Solución cortafuego embebida: olvídese de la extracción de testigos en hormigón
- Instalación rápida y rentable: mayor productividad y menor coste de mano de obra
- Conexión modular que permite la colocación de varias penetraciones, lo que permite ahorrar más espacio
- Sellado contra la humedad y el humo integrado: no requiere relleno ni calafateo adicional
- Indicación de color rojo: simplifica la inspección
Aplicaciones
- Losas de hormigón fabricadas con encofrado tradicional
- Nuevas construcciones
- Sellado de pasantes para tuberías combustibles y no combustibles
- Sistema probado con codos de tubería que permiten reducir la zona de servicio
Para más información técnica, ver los productos por separado.