- Inicio
- Ingeniería
- Software
- Software de diseño de anclajes
- Software PROFIS Sistemas de fijación

Adiós PROFIS Anchor y Hola PROFIS Engineering
Avanzamos hacia el futuro con nuestra solución de sustitución gratuita
¿Todavía utilizas PROFIS Anchor? Si es así, es que todavía no conoces el reemplazo ideal, el software gratuito PROFIS Engineering Standard.
La versión estándar de PROFIS Engineering ofrece las mismas funciones que se encuentran en PROFIS Anchor, además de algunas más.
Prueba la nueva versión completa, PROFIS Engineering Premium, de forma gratuita y sin compromiso durante 30 días. A continuación, tendrás acceso automáticamente a nuestra versión estándar gratuita PROFIS Engineering.
CAMBIAR A LA VERSIÓN ESTÁNDAR DE PROFIS ENGINEERING TIENE MUCHAS VENTAJAS
El software PROFIS Anchor de Hilti fue una solución completa y eficaz para el cálculo de sistemas de fijación. Pero en un mundo en constante cambio, con un proceso de digitalización cada vez más rápido y nuevas formas de trabajar en equipo, las exigencias no se detienen en el cálculo de los sistemas de fijación.
PROFIS Engineering Standard es un software en línea que te permite utilizar sistemáticamente las últimas homologaciones y normas (EN 1992-4) para el cálculo de sistemas de fijación. Ya no tendrás que descargar e instalar las últimas versiones del software, que consumen demasiado tiempo. Y el tiempo es dinero.
Con PROFIS Engineering, te ofrecemos un uso extremadamente intuitivo y moderno del software y, sobre todo, un rápido dimensionamiento de los sistemas de fijación.
¿HAS OÍDO QUE HILTI AHORA SOLO OFRECE SOFTWARES DE CÁLCULO DE SISTEMAS DE FIJACIÓN DE PAGO?

PROFIS Engineering Standard : sencillo y gratuito
¿Hasta ahora solo has oído hablar de la versión de pago?
Descubre todas las ventajas de PROFIS Engineering Standard.
✓ Cálculo de anclajes en hormigón
✓ Cálculo de anclajes en mampostería
✓ Cálculo de anclajes en aplicaciones de barandillas
✓ Sin actualizaciones ni instalaciones gracias a la plataforma en la nube
✓ Siempre basado en las últimas directivas, normas y ETE nacionales e internacionales
Ventajas de PROFIS Engineering Standard

Cálculo según las últimas directrices: EN1992-4, ACI o STO
¿Ya calculas tus aplicaciones de sistemas de fijación según la norma EN 1992-4? ¿Estás llevando a cabo proyectos en otros países? ¡Sin problema! Con el software PROFIS Engineering Standard de Hilti, puedes calcular fácilmente siguiendo las normas locales.

Cálculos dinámicos
Hilti PROFIS Engineering es el único software del mercado que permite medir las aplicaciones sensibles a la fatiga según las últimas directrices y normas (TR 061 y EN 1992-4).

Introducción de las cargas estimadas mediante pruebas in situ en mampostería
Dimensiona las aplicaciones de mampostería de forma muy sencilla y ten en cuenta los resultados de las pruebas de carga evaluadas según la ETAG 029, Anexo B.

Fácil de usar
Navegación y cálculo simplificados gracias a la pestaña Favoritos, los parámetros geométricos, las observaciones, los botones Anterior y Siguiente y los informes completos.

Cálculo de cantidades
La calculadora de cantidades te permite crear de forma rápida y fácil listas de materiales, determinar las cantidades de resina y pedirlas directamente, gracias a la conexión con Hilti Online.

Plataforma basada en la nube
La plataforma integrada basada en la nube permite realizar el cálculo de los anclajes en línea siguiendo las normas más recientes, lo que simplifica la gestión de los proyectos de tu empresa. Puedes acceder a tus cálculos en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y desde cualquier obra u oficina.
¿QUIERES SABER QUÉ OFRECE HILTI MÁS ALLÁ DE LA VERSIÓN GRATUITA?

PROFIS Engineering Premium
¿Deseas conocer las ventajas de PROFIS Engineering Premium en comparación con la versión estándar gratuita?
✓ Cálculo de anclajes en hormigón, mampostería y barandillas
✓ Consideración de tensiones y deformaciones en la placa
✓ Cálculo completo de la placa, incluyendo ridigizadores, cordones de soldadura, etc.
✓ Cálculo integral de barandillas con optimización de costes de material
✓ Planificación integral e interfaces con otros software (Revit, Dlubal, etc.)
✓ Funciones de optimización y asistencia en el software

Consulta a tu asesor técnico de Hilti
¿Tienes alguna pregunta técnica? No dudes en hablar con nosotros sobre ello. Estaremos encantados de responderte.