Image alt text (optional)

Una única plataforma con todo el poder.

Ahora todas tus aplicaciones con cable y a gasolina en una única plataforma de 22 V

Desde taladrar y fijar hasta cortar y romper, las herramientas a batería Nuron de 22 V te ayudan a hacer más con menos retrasos, al maximizar el rendimiento, la seguridad y la comodidad.   

Descubre las ventajas de Hilti

30 %

FIJACIONES MÁS RÁPIDAS *
Con la atornilladora de impacto SID 6-22. Gatillo un 30% más rápido = 30% más de tornillos atornillados por hora = 30% más rápido en las tareas.

30 %

MÁS TRABAJO POR CARGA *
Las baterías Nuron ofrecen hasta 3 veces más trabajo por carga que las otras plataformas similares.

12 minutos

TRABAJO EXTRA POR HORA *
a partir de un aumento del 20% en la potencia. Muchas herramientas Nuron ofrecen entre un 70% y un 300% más de potencia que los modelos anteriores.

Image alt text (optional)

Simplifica tu trabajo

Cómo una plataforma de herramientas a batería puede ahorrarte tiempo, dinero y recursos

Manejar diferentes fuentes de energía puede ser complicado y llevar mucho tiempo. Con Nuron, puedes tener todas tus herramientas en una única plataforma de 22 V conectada.

  • Aumenta la flexibilidad: trabaja en cualquier lugar sin necesidad de cables.
  • Aumenta la productividad: menos viajes al almacén para ti  y tu equipo.
  • Simplifica las operaciones: menos baterías y cargadores para administrar.
  • Simplifica tu parque de herramientas: menos dependencia de herramientas con cable y con gasolina.
  • Reduce los riesgos: sin almacenamiento de gas, sin cables de alimentación dañados, sin peligros de tropiezos.
  • Evita el tiempo de inactividad: verifica rápidamente el estado de la batería y solicita reemplazos.

¿Qué piensan de Nuron los demás?

"Mucho más capaz de hacer trabajos grandes de fijación que su competencia"

"Otro ejemplo de cómo la tecnología Nuron está dando como resultado un rendimiento significativamente mayor. Deja  atrás  a su predecesor con una velocidad y un par mucho mayores". — Reseñas de Pro Tool sobre la atornilladora de impacto SID 6-22

Atornilladora de impacto SID 6-22 en acción

"Me sorprendió la cantidad de trabajo que hicimos con una única batería"

"Cortó todos los sistemas de suelo, paredes, madera contrachapada, vigas y revestimiento del techo en nuestro granero de 200 m2 antes de que fuera necesario cambiar la batería". 

Guía de inicio rápido de la sierra circular SC 30WR-22

"Mi atornilladora favorita para acabado interior"

"Sin saltos, ni atascos, con un  funcionamiento suave y el mejor embrague del mercado." — Toolpig sobre la atornilladora SD 5000-22

Atornilladora para trabajos de acabado interior SD 5000-22

"No importa lo que cortáramos, la sierra era suave y potente"

"Si la utilizas durante todo el día, no te pasará  factura como otras sierras de sable que producen más vibraciones." — Herramientas en acción sobre la sierra de sable SR 6-22

Sierra de sable SR 6-22 en acción
Image alt text (optional)

¿Cómo puede Hilti ayudar a tu negocio?

Priorizamos la fiabilidad, la durabilidad y la atención al cliente

A través de nuestros productos, servicios y software, permitimos que las empresas de construcción de todos los tamaños aumenten la productividad, mejoren la seguridad y mejoren la eficiencia del proyecto. Para obtener una oferta personalizada y más información sobre las herramientas Hilti a batería  y la plataforma a batería Nuron, rellena el siguiente formulario y te devolveremos la llamada.

¿Te llamamos?

Por favor completa el formulario
En breve nos pondremos en contacto contigo

Esta página web está protegido por reCAPTCHA y la Política de privacidad de Google y Términos de servicio.

* Datos aproximados y  basados en estudios internos. El resultado real puede variar.