- Inicio
- Soluciones para reformas en Pladur
Soluciones sencillas para trabajos difíciles con tabique seco
Puedes instalar placas de yeso más rápidamente sin sacrificar la calidad
Las herramientas que eliges pueden ayudarte a trabajar de forma más rápida, precisa y sencilla.
¿Quieres hacer tu trabajo más productivo? ¿Quieres una oferta personalizada? Regístrate para hablar con nuestros técnicos comerciales y recibirás una oferta personalizada.
Olvidate de la fijación tradicional
- Rapidez: Fijación de una sola vez con hasta 1,3 clavos/segundo en hormigón o acero con nuestra herramienta de fijación a batería BX3-L.
- Precisión: Diseñada para una mayor flexibilidad, con empuñadura ergonómica, impulso corto y la luz LED que te ayudan a trabajar más cómodamente.
- Rendimiento: Autonomía insuperable, gracias a la nueva plataforma a batería Nuron, permitiéndote fijar 800 clavos por carga de batería.
- Simplicidad: Menos mantenimiento, sin olores, menos ruido y menos retroceso que las herramientas a gas.
Instala los carriles tu solo y sin cables
Nuestros láseres aúnan precisión y uso sencillo para todos los trabajos de alineamiento y de nivelación:
- Velocidad: Nivelación automática sin cables.
- Exactitud: ±3 mm en 10 m.
- Comodidad: Equipado con un láser verde para una visibilidad 5 veces superior a la de un láser rojo. Alcance del rayo de hasta 100 m con receptor.
- Simplicidad: Una única herramienta para la instalación, alineación y cálculo de escuadras de falsos techos.
Ahorra tiempo en la instalación
Descubre nuestras herramientas para todas las fases en la instalación de tus placas de yeso.
Atornilladora de pladur a batería SD 5000-22 Cargador de tornillos SD-M2 Multiherramienta SMT 6-22 Lijadora de cuello largo DWS 225 Martillo perforador TE 2-22 Atornilladora de impacto SID-4-22Servicio rápido y sin objeciones
Durante los dos años de garantía*, nuestros técnicos repararán o sustituirán gratuitamente tus herramientas Hilti averiadas (gastos de envío incluidos) lo antes posible. No pierdas tiempo: recogeremos tu máquina directamente en tu lugar de trabajo o en tu domicilio, y te la devolveremos reparada o sustituida in situ.
*Consultar condiciones de garantía de las herramientas.