- Inicio
- Soluciones
- Soluciones para clientes
- Soluciones de ingeniería
- Soluciones de Energía e Industria
- Aplicaciones petroquímicas

SOLUCIONES PARA APLICACIONES PETROQUÍMICAS
Una solución integrada para reducir costes y mantenimiento
Las plantas petroquímicas necesitan adaptarse para satisfacer demandas cambiantes. A menudo cuentan con múltiples áreas de procesamiento, en las que se producen productos químicos que van desde el etileno para la producción de plástico hasta el amoníaco para fertilizantes. Las soluciones integradas de Hilti te ayudan a satisfacer la demanda variable durante la puesta en marcha de nuevas instalaciones de procesamiento, así como durante las paradas o ampliaciones de la planta. Con el respaldo de un potente software de diseño, soporte global y experiencia, contribuimos de forma clave a la excelencia operativa y tecnológica en plantas de procesamiento de alto nivel.

Bandeja portacables y soportes
Sistemas modulares para una instalación más rápida y un ajuste más sencillo
Cuando se tienden cables a través de plantas petroquímicas, la flexibilidad y la seguridad son fundamentales. Soluciones como las bandejas portacables para cargas pesadas y los soportes en cascada son eficaces, pero requieren mucho tiempo de instalación y son difíciles de adaptar cuando es necesario cambiar el recorrido de los cables. En cambio, nuestros soportes modulares para bandejas y escaleras portacables pueden instalarse más rápidamente y modificarse con mayor facilidad. También permiten integrar la climatización y las tuberías con el cableado, lo que reduce considerablemente los gastos de instalación. El software especializado de modelado en 3D también te permite diseñar soportes para bandejas y escaleras portacables con las homologaciones correctas.

Instalación sencilla de rejillas
Montaje y desmontaje de la chapa de rejilla por una sola persona, sin necesidad de soldaduras
Las aplicaciones de rejillas son parte integral de las plantas petroquímicas, pero los métodos tradicionales de fijación de rejillas son ineficaces. La soldadura puede ser peligrosa, requiere una planificación meticulosa y permisos de trabajo en caliente, y exige largos trabajos posteriores. Las abrazaderas de varias piezas son lentas de instalar y pueden aflojarse con las vibraciones. Nuestras fijaciones para rejillas, en cambio, aceleran la instalación y pueden ayudarte a reducir gastos. Diseñadas para que un solo trabajador las instale fácilmente desde la parte superior de la rejilla, se pueden retirar más fácilmente para realizar tareas de mantenimiento y son resistentes a las vibraciones. Las fijaciones de rejilla con punta roma opcionales ayudan a evitar la penetración de la pintura y reducen así los retoques posteriores a la instalación.

Sistemas de suelo elevado
Suelo técnico ligero con paso de cables integrado
Convierte en cosa del pasado los soportes independientes para paneles, los soportes para bandejas eléctricas y los soportes para baldosas. Estas estructuras dejan poco espacio para los cables, son difíciles de modificar y requieren andamios adicionales. Te ayudamos a resolver estos problemas con sistemas de suelo integrados que son más ligeros, rápidos de instalar y están diseñados para facilitar enormemente el paso de los cables. Un solo sistema ofrece soporte para armarios, gestión de bandejas de cables y soporte para baldosas. Esto no sólo minimiza la planificación, sino que también te ofrece una mayor versatilidad y capacidad de ajuste para adaptarse a todas las configuraciones.

Soluciones de soporte de tuberías
Sistemas modulares no soldados para una fácil reconfiguración
A medida que se construyen, amplían o reconfiguran las plantas químicas, se requiere una gran flexibilidad para modificar y ajustar soluciones modulares como los soportes de tuberías. Estas instalaciones han dependido tradicionalmente de soportes de tuberías pesados y soldados, que son laboriosos de instalar y difíciles de ajustar. En cambio, nuestros sistemas de soporte de tuberías simplifican enormemente la instalación de tuberías ligeras, medianas y pesadas en una estructura, así como la modificación de la configuración de las instalaciones existentes. Además, si utilizas nuestra solución en combinación con nuestras soluciones de anclaje, podrás trabajar hasta un 20% más rápido si utilizas una llave de impacto equipada con un módulo de par de apriete adaptable.

Fijación a hormigón
Anclajes fiables con certificaciones para entornos difíciles
La fijación de equipos al hormigón en plantas petroquímicas puede ser compleja. La necesidad de flexibilidad suele descartar las barras de refuerzo estáticas. Variables como el hormigón agrietado, los entornos corrosivos y la instalación aérea también requieren soluciones robustas, probadas y fiables. Somos tu proveedor integral de soluciones de anclaje, ya que ofrecemos una amplia gama de anclajes mecánicos y químicos de postinstalación, todos ellos con certificaciones para la fijación al hormigón en diferentes situaciones. Nuestras herramientas agilizan y facilitan el trazado y la instalación de anclajes, mientras que el software de diseño de anclajes PROFIS te ayuda a seleccionar la solución adecuaday te ofrece tranquilidad para cada aplicación.

Estanterías para equipos versátiles
Soportes ajustables para cables eléctricos e instrumentales
Cuando se trata de construir estanterías para equipos duraderas con diversas configuraciones, nuestros soportes modulares son una solución ideal. Puedes utilizar nuestro innovador sistema de instalación MT para soportes más pequeños o de un solo equipo, así como para soluciones modulares para construir estanterías multiequipo más grandes y flexibles. Los soportes ajustables son ideales para cajas de conexiones, equipos de conmutación o paneles de acceso. El modelado previo y el cálculo de la carga garantizan el diseño y la instalación de los soportes adecuados para tus aplicaciones.
Soluciones para proyectos de energía e industria
Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce los gastos totales de tus activos a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan software, hardware y servicios.
Conoce nuestras soluciones integralesProtege a tus equipos
Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.
Explora las soluciones de seguridadGestión de herramientas
Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de herramientas. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos sus gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.
Conoce los software de seguimiento