Herramienta de prensado de tuberías NPR 19-A
New productProducto #r7794691
Herramienta de prensado de tuberías en línea de 19 kN a batería con mordazas intercambiables para tuberías de metal y plástico de hasta 40 mm.
- Fuerza de presión: 19 Kn
- Para su uso con mordazas: NPR PM **
- Tuberías metálicas con capacidad de presión: 35 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Herramienta compacta en línea y ligera que facilita el acceso e incrementa la manejabilidad
- Giro del cabezal de la herramienta de 350 grados
- Pasador de bloqueo de dos pasos que evita la liberación accidental
- Retracción automática de la herramienta tras alcanzar la presión objetivo Señales audiovisuales para avisar al operador de fallos de funcionamiento o utilización incorrecta
- Sistema homologado por numerosos proveedores
Aplicaciones
- Rango de prensado de hasta 35 mm para tuberías de metal*
- Rango de prensado de hasta 40 mm para tuberías de plástico*
- *Estos valores dependen de cada sistema Para garantizar un prensado correcto y seguro, consulte el manual de instrucciones original del proveedor del sistema
Servicios
![Gestión de flota](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestión de flota
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Periodo de 3 meses exento de costes después de cada reparación