Herramientas de prensado de tuberías, cortadoras y crimpadoras

Descubra las herramientas de prensado de tuberías hidráulicas para la instalación de tuberías metálicas y plásticas, o nuestra gama de crimpadoras y cortadoras a batería, diseñadas para incrementar la seguridad y la productividad de las conexiones eléctricas

13 Productos

Filtros

Nuron

Herramienta de prensado de tuberías NPR 19-22
Descripción
Ligera, rápida y compacta herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 19 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
19 kN
Para su uso con mordazas
NPR PM mini press jaws
Tuberías metálicas con capacidad de presión
35 mm

Nuron

Herramienta de prensado de tuberías NPR 32-22
Descripción
Versátil y cómoda herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
32 kN
Para su uso con mordazas
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Tuberías metálicas con capacidad de presión
54 mm

Nuron

Herramienta de prensado de tuberías NPR 32 P-22
Descripción
Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola rápida y equilibrada, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
32 kN
Para su uso con mordazas
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Tuberías metálicas con capacidad de presión
54 mm

Nuron

Herramienta de prensado de tuberías NPR 32 XL-22
Descripción
Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola para carga pesada, compatible con mordazas y anillas de 32 N intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de presión
32 kN
Para su uso con mordazas
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Tuberías metálicas con capacidad de presión
108 mm

Nuron

Crimpadora y cortadora de cables 6T a batería NUN 54-22
Descripción
Sistema de crimpado y corte de cables a batería en línea 6T con mordazas intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
116 x 75 x 378 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Bomba hidráulica a batería NUN 10K-22
Descripción
Bomba hidráulica a batería de 10 000 PSI (700 bar) para corte/prensado con carga pesada y corte remoto de cables subterráneos y blindados (pack de baterías Nuron), control remoto incluido
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Cortadora de cables de aluminio y cobre a batería NCT 53 C-22
Descripción
Cortadora en línea a batería para cables de cobre y aluminio de hasta 2"/50 mm (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Cortadora de cables de aluminio y cobre a batería NCT 85 C-22
Descripción
Cortadora a batería con empuñadora de pistola para cables de cobre y aluminio de hasta 3,3"/85 mm (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

Cortadora a batería de cables guía y ACSR NCT 25 S-22
Descripción
Cortadora de cables hidráulica a batería de tipo tijera para cables ACSR y cables guía (plataforma de baterías Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

Cortadora a batería de cables guía y ACSR NCT 45 S-22
Descripción
Cortadora de cables hidráulica y de guillotina a batería con gran capacidad de corte para cables ACSR y cables guía (plataforma de batería Nuron)
Giro de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Herramienta de prensado de 6T sin mordazas NCR 60 D-22
Descripción
Herramienta de prensado a batería de 6T sin mordazas para prensado de cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
116 x 75 x 379 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Crimpadora sin matriz de 6 toneladas (con revestimiento) NCR 60 DC-22
Descripción
Crimpadora sin matriz a batería de 6 toneladas con cabeza revestida de PVC para prensar cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
125 x 75 x 384 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Crimpadora de 12 toneladas NCR 120-22
Descripción
Prensa a batería de 12 toneladas para el prensado de cables de hasta 750 KCMIL | hasta 300 mm² de aluminio y hasta 400 mm² de cobre
Dimensiones (L x An x Al)
372 x 105 x 421 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V