Amoladora angular a batería AG 150-A36
New productProducto #r3409385
Potente amoladora angular a batería de 36 V (sin escobillas) para tareas de corte y amolado con discos de hasta 150 mm
- Voltaje nominal: 36 V
- Diámetro de disco: 150 mm
- Profundidad de corte máx.: 46 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- Motor sin escobillas que ofrece una vida útil hasta tres veces mayor (eliminación de las operaciones de sustitución del conmutador y de las escobillas de carbón)
- Al ofrecer un peso reducido y equilibrado, la utilización de esta herramienta resulta más versátil y reduce la fatiga en cualquier posición
- Mayor capacidad y rendimiento de la batería que otras amoladoras angulares a batería
- Freno de disco y sistema de corte de alimentación automático para mayor seguridad
Aplicaciones
- Acabado
- Demolición
- Corte y desbaste de acero y otros metales
- Desbarbado y pulido de metales
- Corte y desbaste de materiales de base mineral (solo 125 mm)