Aplicador de masilla a batería CD 4-22
New productProducto #r13275487
Potente sistema de aplicador de masilla a batería para una amplia variedad de selladores, masillas y adhesivos (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de expulsión: 4900 N
- Velocidad en vacío: 1 - 10 mm/s
- Longitud (con cilindro de 310 ml/10 oz): 457 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Selladores, CD 4, Dosificador, CD4 o Aplicador masilla
Características
- Versatilidad máxima: fuerza de prensado variable para su uso con barriles de 600 ml y cartuchos de 310 ml de Hilti o masilla, adhesivos o selladores de otras marcas (incluyendo productos de viscosidad alta)
- Minimiza los residuos: la velocidad variable y la función anti goteo le ayudan a sacar el máximo partido a cada cartucho
- Lugares de trabajo más seguros: puede eliminar prácticamente todo el cansancio relacionado con las manos y las muñecas si cambia los aplicadores manuales por los aplicadores de masilla a batería
- Ergonomía mejorada: aplicador cuidadosamente equilibrado con luz LED para una mayor comodidad y precisión al trabajar en espacios reducidos
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, los accesorios que ahorran tiempo y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Aplicación de adhesivos y sellantes acrílicos
- Aplicación de sellantes acústicos, contra humos e intumescentes
- Aplicación de selladores de juntas de dilatación
- Sellado alrededor de pasante de tuberías
- Relleno de juntas de dilatación o reparación de grietas en hormigón