Descubra cómo nuestros aplicadores a batería de adhesivo, anclaje químico y sellador pueden ayudarle a realizar más trabajo en menos tiempo y a reducir los desechos

10 Productos

Filtros

Nuron

Aplicador de adhesivo a batería HDE 500-22
Descripción
Aplicador de anclaje químico híbrido/epoxi a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad y la seguridad y reducir el desperdicio de material (plataforma de batería Nuron)
Tipo de batería
22 V
Dimensiones (L x An x Al)
440 x 120 x 230 mm
Tipo de aplicador
Batería

Nuron

Aplicador de masilla a batería CD 4-22
Descripción
Potente sistema de aplicador de masilla a batería para una amplia variedad de selladores, masillas y adhesivos (plataforma de batería Nuron)
Fuerza de expulsión
4900 N
Velocidad en vacío
1 - 10 mm/s
Longitud (con cilindro de 310 ml/10 oz)
457 mm

Nuevo

Aplicador de mortero a batería HDE 500-A12
Descripción
Aplicador de anclaje químico a batería económico con sistema de dosificación preciso que ayuda a reducir el desperdicio de mortero e incrementa la velocidad y la calidad de la instalación
Tipo de batería
12 V
Tipo de aplicador
Batería
Aplicador de adhesivo neumático P 8000 D
Descripción
Aplicador de accionamiento neumático para anclaje químico epoxi / híbrido
Tipo de aplicador
Neumático
Aplicador manual para cartuchos rígidos HIT
Descripción
Aplicador manual para resina adhesiva inyectable
Tipo de aplicador
Manual
Aplicador manual de adhesivo HDM
Descripción
Aplicador manual para anclaje químico epoxi / híbrido
Tipo de aplicador
Manual
Aplicador CS 270-P1
Descripción
Aplicadores
Categoría de aplicador
Dosificador para cartuchos flexibles de 600 ml
Aplicador CFS-DISP
Descripción
Aplicadores
Categoría de aplicador
Aplicador de cartuchos de 310 ml
Aplicador DSC caja
Descripción
Aplicador/accesorios para sistemas de protección contra el fuego compatibles
Categoría de aplicador
Dosificador de espuma
Dosificador CF DS-1
Descripción
Aplicador de espuma de gran capacidad y diseño ergonómico perfecto para zonas de difícil acceso
No hay datos técnicos disponibles
Dosificador a batería

Aplicadores a batería

Descubre la gama de Hilti de aplicadores a batería

Descubre los nuevos aplicadores a batería NURON que completan el portfolio de Hilti de dosificadores eléctrios a batería y abarca todos los tipos de cartuchos.

APLICADORES A BATERÍA NURON

Aplicador HDE 500-22

HDE 500-22

Compuestos químicos compatibles con anclajes químicos de inyección:

Aplicador anclaje químico CD 4-22

Aplicador a batería CD 4-22

Compuestos químicos compatibles con anclajes químicos de inyección:

Aplicador a batería HDE 500-22

Aplicador a batería HDE 500-22

Tecnología Nuron

Aplicador de anclaje químico híbrido/epoxi a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad y la seguridad y reducir el desperdicio de material.

  • Anclaje más rápido.
  • Significativa reducción del desperdicio de resina.
  • Gran seguridad y fiabilidad de la fijación.
  • Funciones de repetición y reanudación.
El nuevo aplicador Hilti HDE 500-22  proporciona gran seguridad y fiabilidad de la fijación: los indicadores LED ofrecen información en tiempo real que confirma que la resina se ha aplicado correctamente o indica si el cartucho está casi vacío. 
Perfecto para la inyección de anclaje adhesivo o epoxi Hilti HIT para la fijación de varillas y barras de corrugado en hormigón y mampostería además de en la aplicación de espumas intumescentes de Hilti (solo si presentan en cartuchos flexibles compatibles).

Aplicador a batería NURON CD 4-22

Potente sistema de aplicador de masilla a batería para una amplia variedad de selladores, masillas y adhesivos (plataforma de batería Nuron)
  • Fuerza de expulsión: 4900 N
  • Velocidad en vacío: 1 - 10 mm/s
  • Longitud (con cilindro de 310 ml/10 oz): 457 mm

Consigue máxima versatilidad gracias a la fuerza de prensado variable para su uso con barriles de 600 ml y cartuchos de 310 ml de Hilti o masilla, adhesivos o selladores de otras marcas (incluyendo productos de viscosidad alta), es además un aplicador con la ergonomía mejorada, perfectamente equilibrado con lus Led para mayor comodidad y precisión al trabajar en espacios reducidos. 

Válido para multitud de aplicaciones: 

  • Aplicación de adhesivos y sellantes acrílicos
  • Aplicación de sellantes acústicos, contra humos e intumescentes
  • Aplicación de selladores de juntas de dilatación
  • Sellado alrededor de pasante de tuberías
  • Relleno de juntas de dilatación o reparación de grietas en hormigón