Herramienta de fijación directa con pólvora de cubiertas DX 9-ENP
New productProducto #r7670418
Clavadora de fijación directa con pólvora digital, completamente automática, de alta productividad para la fijación de cubiertas metálicas
- Dimensiones (L x An x Al): 999 x 320 x 175 mm
- Peso: 12.02 kg
- Entrada de perno: En tiras
Otros clientes también buscaron clavadora a batería, pistola pólvora, clavadora pólvora, pistola clavadora o clavadora eléctrica
- Diseño revolucionario: admite el trabajo en posición vertical, lo que incrementa la velocidad de utilización y mejora la comodidad del usuario a largo plazo
- Mango de diseño ergonómico que mejora la comodidad del usuario
- Regulador de potencia ajustable que permite un control preciso y ofrece fijaciones más fiables
- Facilidad de limpieza y mantenimiento en el lugar de trabajo
- Servicio de uso bajo demanda personalizado a las necesidades de su proyecto
- Fijación de cubiertas de techos metálicos a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") con clavos para chapa X-ENP aptos para la instalación de techos
- Fijación de cubiertas de pisos metálicos a estructuras de acero con un espesor mínimo de 6 mm (1/4") con clavos para chapa X-ENP aptos para la instalación de pisos