Herramienta de fijación directa con pólvora DX 351 MX
New productProducto #r709
Herramienta accionada a pólvora completamente automática, de alta productividad y compacta para clavos en tiras
- Dimensiones (L x An x Al): 404 x 56 x 164 mm
- Peso: 2.44 kg
- Entrada de perno: 10 clavos
Otros clientes también buscaron Pistola, Clavado, Clavadora, Polvora o Herramienta de fijación directa
- Totalmente automática (retorno automático del pistón)
- Hasta 10 fijaciones seguidas de forma rápida sin necesidad de recargar
- Muy fácil de utilizar: ligera, bajo nivel de ruido y bajo retroceso
- Fácil y rápida conversión de herramienta con cargador a herramienta de fijación única
- Fácil de limpiar y mantener
- Fijación de carriles para tabique seco

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.

Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- El mismo día de la semana siguiente o gratis: servicio, limpieza y entrega de las herramientas el mismo día de la semana siguiente o la reparación será gratuita
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto