Clavadora de fijación directa con pólvora DX 6-GR para rejillas industriales
New productProducto #r11908524
Clavadora de fijación directa con pólvora completamente automática para fijar rejillas industriales y placas de diamante
- Dimensiones (L x An x Al): 491 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.42 kg
- Entrada de perno: Perno roscado
Compartir
Características
- Rapidez: hasta 120 fijaciones de rejillas industriales por hora y por un solo usuario
- Mayor productividad: el la retorno automático del pistón y el avance del cartucho permiten trabajar hasta 5 veces más rápido que con otros métodos de fijación alternativos
- Ajuste del nivel de energía de un solo paso: el ajuste de potencia ampliado de la herramienta permite utilizar cartuchos de un solo color para realizar muchas fijaciones
- Facilidad de uso: el control preciso ayuda a ofrecer unas fijaciones más homogéneas y precisas
- Pantalla integrada: muestra cuándo es necesario realizar tareas de limpieza o mantenimiento de la clavadora
Aplicaciones
- Fijación de rejillas a estructuras de acero
- Fijación de placas de diamante a estructuras de acero