Kit de clavadora de fijación directa con pólvora DX 6
New productProducto #r11908523
Kit de clavadora de fijación directa con pólvora totalmente automática para pared y encofrado
- Dimensiones (L x An x Al): 485 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.63 kg
- Entrada de perno: En tiras
Compartir
Características
- Máxima versatilidad: el kit incluye un cargador de 10 fijaciones y guías intercambiables para fijaciones concretas
- Ajuste del nivel de energía de un solo paso: el ajuste de potencia ampliado de la herramienta permite utilizar cartuchos de un solo color para realizar muchas fijaciones
- Mayor productividad: el retorno automático del pistón y el avance del cartucho permiten trabajar hasta 5 veces más rápido que con otros métodos de fijación alternativos
- Facilidad de uso: el control preciso ayuda a ofrecer unas fijaciones más homogéneas y precisas
- Pantalla integrada: muestra cuándo es necesario realizar tareas de limpieza o mantenimiento de la clavadora
Aplicaciones
- Fijación de madera y chapa metálica a hormigón, mampostería de bloques de caliza o acero
- Fijación de encofrado 2x4s a hormigón
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de carriles de muros perimetrales, deflectores o cuñas en hormigón y acero
- Instalación de elementos antiincendios de Hilti en hormigón