Clavadora de fijación directa con pólvora de aislamiento DX 6-IE
New productProducto #r11908225
Clavadora de fijación directa con pólvora completamente automática para la fijación de aislamiento en hormigón, mampostería y acero
- Dimensiones (L x An x Al): 607 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.48 kg
- Entrada de perno: Aislamiento
Compartir
Características
- Solución rápida y de un solo paso para la fijación de tableros aislantes a hormigón blando y duro y de lana mineral, mampostería o acero
- Mayor productividad: el la retorno automático del pistón y el avance del cartucho permiten trabajar hasta 5 veces más rápido que con otros métodos de fijación alternativos
- Ajuste del nivel de energía de un solo paso: el ajuste de potencia ampliado de la herramienta permite utilizar cartuchos de un solo color para realizar muchas fijaciones
- Facilidad de uso: el control preciso ayuda a ofrecer unas fijaciones más homogéneas y precisas
- Pantalla integrada: muestra cuándo es necesario realizar tareas de limpieza o mantenimiento de la clavadora
Aplicaciones
- Fijación de tableros aislantes a hormigón blando y duro, acero y bloque de hormigón hueco
- Fijación de aislamiento en paredes y techos
- Fijación de aislamiento de fachadas ventiladas ligeras
- Fijación de aislamiento ETICS
- Fijación de aislamiento perimetral para sótanos