Clavadora de fijación directa con pólvora DX 6 MX con cargador
New product Shop Learn MoreProducto #r11908223
Clavadora de fijación directa con pólvora completamente automática con cargador para la fijación de clavos en tiras
- Dimensiones (L x An x Al): 485 x 69 x 190 mm
- Peso: 3.63 kg
- Entrada de perno: En tiras
- Cargador de clavos incluido: posibilidad de colocar 10 fijaciones de forma rápida antes de recargar
- Ajuste del nivel de energía de un solo paso: el ajuste de potencia ampliado de la herramienta permite utilizar cartuchos de un solo color para realizar muchas fijaciones
- Mayor productividad: el retorno automático del pistón y el avance del cartucho permiten trabajar hasta 5 veces más rápido que con otros métodos de fijación alternativos
- Facilidad de uso: el control preciso ayuda a ofrecer unas fijaciones más homogéneas y precisas
- Pantalla integrada: muestra cuándo es necesario realizar tareas de limpieza o mantenimiento de la clavadora
- Fijación de madera y láminas de metal a hormigón, mampostería de bloques de caliza o acero
- Fijación de encofrado 2x4s a hormigón
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a hormigón o bloques de CMU
- Fijación de carriles de muros perimetrales, deflectores o cuñas en hormigón y acero
- Instalación de elementos antiincendios de Hilti en hormigón
Datos técnicos
Documentación
Vídeos de aplicaciones de producto
Vídeos de instrucciones de uso

Herramienta de fijación directa DX 6
Incrementa tu productividad con esta herramienta de fijación completamente automática
La nueva DX 6 seduce tanto por su manejo sencillo y su versatilidad como por su seguridad a la hora de trabajar.
Gracias a su exclusiva gama de cartuchos, sirve para una amplia variedad de aplicaciones , como por ejemplo en la construcción de edificios, reformas o aplicaciones en fachadas.
En combinación con nuestros nuevos clavos Hilti, conseguirás siempre una alta calidad de fijación ahorrando además gastos.
Descubre las ventajas de la DX 6

Cartucho universal
- El cartucho ‘‘Titanio’’ DX 6 es un cartucho universal y de potente aplicación, que cubre todos los rangos de cargas verde, amarillo y rojo del mercado para 6,8/11 M10.
- Disponemos de un cartucho negro DX 6 para aplicaciones especiales que requieren mucha energía.

Regulación de potencia por niveles
- Fácil regulación de la energía aplicable. El ajuste de la potencia se regula intuitivamente en 8 niveles diferentes con un simple giro.
- El nivel de potencia 1 proporciona la energía aplicable más baja. El nivel 8 es el más alto con la máxima energía aplicable.

Totalmente intuitivo
- Fácil de usar. El manejo de la herramienta nunca había sido tan sencillo.
- Prueba la nueva conexión de bayoneta para cambiar el guía pernos de la DX 6.

Conectado a la red
- Herramienta inteligente. Al igual que la DX 5, la nueva DX 6 también dispone de una interfaz de herramienta digital.
- El estado de la herramienta puede verse en la pantalla y vincularse a la aplicación "Hilti ON!Track" para obtener información adicional.
Nuestro sistema completo de fijación directa

Juego DX 6
El juego contiene accesorios para clavos con cargador, clavos sueltos y fijadores de aislamiento.
Comprar ahora
Cartuchos universales DX 6
Cartuchos Clean-Tec para cargador y para utilizar con la herramienta fijadora a pólvora DX 6.
Comprar ahora
Clavos universal X-P MX
Clavos para cargador con el mejor rendimiento de su clase para hormigón y otros sustratos.

Fijaciones de aislamiento XI-FV
Para la fijación de tableros aislantes EPS y de lana mineral a hormigón blando y duro, y la instalación de aislamiento ETICS.
Comprar ahoraFIJACIÓN DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA CON LA DX 6

Solución rápida y sencilla
Con la DX 6, fijarás sin esfuerzo soluciones de falso techo por encima de la cabeza.

Montaje directo sobre hormigón fresco
Con nuestra soluciones de fijación directa DX, podrás fijar encofrados de forma rápida y segura.

Así podrás realizar muchos más puntos de fijación por hora de trabajo en comparación con los métodos de fijación convencionales, reduciendo así los costes.