Tronzadora a batería DSH 600-22
New productProducto #r13250338
Tronzadora a batería para trabajos de carga pesada con hormigón, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base: Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
- Dimensiones (L x An x Al): 660 x 290 x 350 mm
- Clase de protección: IEC a batería
Compartir
Otros clientes también buscaron DSH 600, Trabajo pesado, DSH600, NURON o Sierra a batería
Características
- Tronzadora a batería para tareas de carga pesada: la DSH 600-22 hace lo mismo que una tronzadora a gasolina de 60 cc, pero sin los problemas de gases, ruido, mantenimiento ni mezcla de combustible
- Mayor tiempo de activación: corta hasta un 30 % más que un depósito de gasolina lleno con cuatro pack de baterías Nuron B 22-255 y SPX univ de 300 mm. Unas hojas optimizadas a batería
- Menores costes de funcionamiento: no hace falta comprar ni mezclar combustible, se necesita menos mantenimiento y la duración es de hasta el doble que la de una sierra a gasolina gracias al motor eléctrico sin escobillas
- Características de seguridad mejoradas: corte sin gases, más silencioso, con menos vibraciones y freno del disco de acción rápida (aprox. 4 segundos)
- Mayor maniobrabilidad: con un peso de solo 8,9 kg (o 12,2 kg incluidos dos baterías B 22-170 y una hoja de 300 mm), esta tronzadora se ha diseñado para que la manipulación resulte cómoda durante todo el día de trabajo
Aplicaciones
- Corte de hormigón y mampostería: por ejemplo, hacer aberturas nuevas o perfilar bloques a medida (profundidad de corte máxima de 120 mm con hojas de 300 mm)
- Pavimentos: corte bordillos, adoquines y asfalto
- Trabajos en metal: corte de paneles de metal, corrugado, chapas de acero, guías metálicas y tuberías
- Corte en interiores: las tronzadoras a batería son más silenciosas y no generan gases
- Cortes prácticamente libres de polvo si se utiliza con una fuente de suministro de agua compatible, o cortes con menos polvo si se utiliza una aspiradora compatible y accesorios para DSH-DRS (consulte los límites locales de exposición a polvo de sílice)