MM-R
Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MM a varios materiales base
- Clase de productos: Ultimate
- Composición del material: Material: DC04 - DIN EN 10130, Placa: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
ultimate
Otros clientes también buscaron Pie carril.
Elegir opciones
Conexión de rosca: M
- M8
Tamaño del paquete
- 1 un
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 203,46 EUR
Datos técnicos

Clase de productos
Ultimate
Composición del material
Material: DC04 - DIN EN 10130, Placa: DD11 - DIN EN 10111
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Para usar con
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema preensamblado que agiliza la instalación y ayuda a evitar las pérdidas de piezas
- Diseño que ofrece facilidad de uso y fiabilidad
- Ajuste sencillo a lo largo del carril
- Flexibilidad: sistema completo para muchas aplicaciones diferentes que utiliza pocas piezas
Aplicaciones
- Fijación de carriles de montaje MM a cualquier material base
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.