Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de carriles de carga MQ en perpendicular a vigas MI

  • Composición del material: Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
  • Acabado: HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 40 µm - DIN EN ISO 10684
  • Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Otros clientes también buscaron HDGfijación de zapatasconexión de vigas MI or aplicaciones pesadas.

Elegir opciones

Tipo de viga modular
  • 90, 120
Tamaño del paquete
  • 16 un
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
Desde 397,63 EUR

Datos técnicos

IS_ME_318.eps
IS_HNA_318.eps
Composición del material
Conector: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, perno: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
Acabado
HDG: conector 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 40 µm - DIN EN ISO 10684
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Permite la conexión directa a carriles de carga MQ
  • Óptima transmisión de fuerzas y momentos
  • Óptima transmisión de fuerzas y momentos

Aplicaciones

  • Permite combinar estructuras del sistema MQ con el sistema MI
  • Sistema válido para aplicaciones en el sector químico, farmacéutico, petroquímico, así como de plantas generadoras o eléctricas
  • Parte de un sistema modular rápido de cuatro piezas para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias variadas

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.